Наши бренды

Power Cord Kit (6 ea), Locking, C13 to C14, 1.8m, Blue

AP8706S-WWX591

Take-back
Take-back
arrow2_down

Спецификации

Обзор
Срок поставкиОбычно имеется в наличии
Основные характеристики
Input Connection TypeIEC 60320 C14
Длина1,83 m
Физические параметры
ЦветСиний
Высота24 cm
Ширина7,5 cm
глубина5,5 cm
Вес нетто1,35 kg
Тип крепежаNo preference
Исполнение монтажаНестоечный
Вход
Максимальный ток линии10 A
ограничения входного тока10 A
Выход
Максимальная полная токовая нагрузка на фа10 A
Кол-во выходных соединений1 IEC 60320 C13
Длина кабеля1,83 m
Соответствие
СертификатыCCC
PSE
VDE
Параметры окружающей среды
Рабочая температура окружающей среды0…70 °C
Относительная влажность20…80 %
Высота над уровнем моря0...10000 ft
Температура окружающей среды при хранении-25…75 °C
Относительная влажность хранения20…80 %
Высота хранения0,00…15240,00 m
Тип упаковки
Unit Type of Package 1Db
Number of Units in Package 11
Package 1 Height24 cm
Package 1 Width5,5 cm
Package 1 Length7,5 cm
Package 1 Weight1,35 kg
Гарантия на оборудование
Гарантия2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства.
arrow2_down

Устойчивое развитие

Маркировка Green PremiumTM — это приверженность компании Schneider Electric поставке продуктов с лучшими в своем классе экологическими показателями. Green Premium обещает соответствие последним нормативным требованиям, прозрачность информации о воздействии на окружающую среду, а также цикличные продукты и продукты с низким уровнем выбросов CO2.
Узнать большеarrow2_left
Производительность ресурсов

Take-back program available

notification_ok
Показатель состояния

Не содержит свинца

notification_ok

Регламент REACh

Директива EC RoHS

Соответствует

Декларация ЕС RoHS

WEEE

На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

arrow2_down

Документы

arrow2_down

Программное обеспечение и прошивка

Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!

Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.