Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить масштаб


Power Cord Kit (6 ea), Locking, C13 TO C14, 0.6m, Blue
AP8702S-WWX590
Экологические свойства продукта Узнать больше
Устойчивость к проектированию
Спецификации
Срок поставки | Обычно имеется в наличии |
---|
Input Connection Type | IEC 60320 C14 |
---|---|
длина кабеля | 0,61 m |
Количество кабелей | 6 |
Цвет | Синий |
---|---|
Высота | 24 cm |
Ширина | 7 cm |
Глубина | 4 cm |
Вес нетто | 0,7 kg |
Место монтажа | Передний |
Тип крепежа | No preference |
Исполнение монтажа | Нестоечный |
Максимальный ток линии | 10 A |
---|---|
пределы входного тока | 10 A |
Максимальная полная токовая нагрузка на фа | 10 A |
---|---|
Кол-во выходных соединений | 1 IEC 60320 C13 |
Длина кабеля | 0,61 m |
Сертификаты | CCC PSE VDE |
---|
Температура окружающей среды | 0…70 °C |
---|---|
Относительная влажность | 20…80 % |
Высота над уровнем моря | 0...10000 ft |
Температура окружающей среды при хранении | -25…75 °C |
Относительная влажность хранения | 20…80 % |
Высота хранения | 0,00…15240,00 m |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 24 cm |
Package 1 Width | 4 cm |
Package 1 Length | 7 cm |
Package 1 Weight | 0,7 kg |
Гарантия | 2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства. |
---|
Устойчивое развитие
Маркировка Green PremiumTM — это приверженность компании Schneider Electric поставке продуктов с лучшими в своем классе экологическими показателями.
Green Premium обещает соответствие последним нормативным требованиям, прозрачность информации о воздействии на окружающую среду, а также цикличные продукты и продукты с низким уровнем выбросов CO2.
Узнать больше
Производительность ресурсов
Take-back program available
Показатель состояния
Не содержит свинца
Сертификация и стандарты
Регламент REACh
Директива EC RoHS
Соответствует
Экологическая отчетнсть
WEEE

На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Профиль кругооборота
Документы
Программное обеспечение и прошивка
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.