

Измерительный стоечный БРП, 0U, 16 А, 230 В, (20)C13, (4)C19; IEC309, шнур 3,05 м
AP7854
Снято с производства:10 Июнь 2022
нет замены для AP7854. За дополнительной информацией обратитесь в наш Центр поддержки клиентов.
Совместимое программное обеспечение
Спецификации
Срок поставки | До исчерпания запасов на складе |
---|
Основное Входное напряжение | 200 В 208 B 230 B |
---|---|
Основное Выходное напряжение | 230 В |
Input Connection Type | IEC 60309 16 A 2Ф+З |
Количество Unit | 0U |
Длина | 3,05 m |
Количество кабелей | 1 |
Поставляемое оборудование | Руководство по установке Кронштейны для монтажа в аппаратурные стойки Комплект для монтажа без применения инструментов Руководство по эксплуатации |
Цвет | Черный |
---|---|
Высота | 161,9 cm |
Ширина | 5,6 cm |
Глубина | 4,4 cm |
Вес нетто | 4,32 kg |
Место монтажа | Задний |
Тип крепежа | No preference |
Исполнение монтажа | Стоечный |
пределы входного тока | 16 A |
---|---|
Нагрузочная способность | 3680 VA |
Частота сети | 47–63 Гц |
Кол-во выходных соединений | 20 IEC 60320 C13 4 IEC 60320 C19 |
---|
Сертификаты | CE VDE |
---|
Рабочая температура окружающей среды | -5…45 °C |
---|---|
Относительная влажность | 5…95 % |
Высота над уровнем моря | 0...10000 ft |
Температура окружающей среды при хранении | -25…65 °C |
Относительная влажность хранения | 5…95 % |
Высота хранения | 0,00…15240,00 m |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 213,4 cm |
Package 1 Width | 15,2 cm |
Package 1 Length | 12,7 cm |
Package 1 Weight | 7,714 kg |
Гарантия | 2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства. |
---|
Устойчивое развитие
Маркировка Green PremiumTM — это приверженность компании Schneider Electric поставке продуктов с лучшими в своем классе экологическими показателями.
Green Premium обещает соответствие последним нормативным требованиям, прозрачность информации о воздействии на окружающую среду, а также цикличные продукты и продукты с низким уровнем выбросов CO2.
Узнать большеПроизводительность ресурсов
Энергоэффективный продукт
Take-back program available
Показатель состояния
Не содержит свинца
Не содержит ртути
Информация об исключениях по регламенту RoHS
Директива EC RoHS
Соответствует
Экологическая отчетнсть
WEEE

На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Профиль кругооборота
Документы
Программное обеспечение и прошивка
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.