



СТОЕЧНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ НАГРУЗКИ, 120 В, 20 А, ВХОД L5-20, ВЫХОДЫ (10) 5-20R
AP4452
Снято с производства:08 Март 2023
Приближается дата окончания обслуживания:08 Март 2025
Рекомендуемая замена
Экологические свойства продукта Узнать больше
Устойчивость к проектированию
Спецификации
Срок поставки | Обычно имеется в наличии |
---|
Основное Входное напряжение | 120 B |
---|---|
Основное Выходное напряжение | 120 В |
Input Connection Type | NEMA L5-20P |
Количество Unit | 1U |
Длина | 2,44 m |
Количество кабелей | 2 |
Поставляемое оборудование | Монтажная арматура Кронштейны для монтажа в аппаратурные стойки Кабель последовательного интерфейса для настройки конфигурации |
Цвет | Черный |
---|---|
Высота | 4,4 cm |
Ширина | 43,2 cm |
глубина | 23,6 cm |
Вес нетто | 4,4 kg |
Место монтажа | Передний Задний |
Тип крепежа | No preference |
Исполнение монтажа | Стоечный |
Частота сети | 50/60 Гц |
---|---|
[In] номинальный ток | 16 A |
Максимальный ток линии | 20 A |
ограничения входного тока | 20 A |
Нагрузочная способность | 1920 VA |
Максимальная полная токовая нагрузка на фа | 20 A |
---|---|
Кол-во выходных соединений | 10 NEMA 5-20R |
Тип защиты | Без автоматического выключателя |
Стандарты | EN 55022 класс A FCC, часть 15, класс A |
---|
Рабочая температура окружающей среды | -5…45 °C |
---|---|
Относительная влажность | 5…95 % |
Высота над уровнем моря | 0...10000 ft |
Температура окружающей среды при хранении | -25…65 °C |
Относительная влажность хранения | 5…95 % |
Высота хранения | 0,00…15240,00 m |
Unit Type of Package 1 | Db |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 11,4 cm |
Package 1 Width | 35,6 cm |
Package 1 Length | 60 cm |
Package 1 Weight | 6,17 kg |
Гарантия | 2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства. |
---|
Устойчивое развитие
Маркировка Green PremiumTM — это приверженность компании Schneider Electric поставке продуктов с лучшими в своем классе экологическими показателями.
Green Premium обещает соответствие последним нормативным требованиям, прозрачность информации о воздействии на окружающую среду, а также цикличные продукты и продукты с низким уровнем выбросов CO2.
Узнать больше
Производительность ресурсов
Take-back program available
Показатель состояния
Не содержит свинца
Не содержит ртути
Сертификация и стандарты
Регламент REACh
Директива EC RoHS
Экологическая отчетнсть
Профиль кругооборота
Документы
Программное обеспечение и прошивка
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.
AP4452 заменяется на: