



Система автоматического переключения на стойке, 208 В, 20 А, C20 вход, (8) C13 (1) С19 выход
AP4434
Снято с производства:09 Июнь 2023
Рекомендуемая замена
Экологические свойства продукта Узнать больше
Устойчивость к проектированию
Спецификации
Срок поставки | Обычно имеется в наличии |
---|
Основное Входное напряжение | 208 B |
---|---|
Основное Выходное напряжение | 208 B |
Input Connection Type | IEC 60320 C20 |
Количество Unit | 1U |
Поставляемое оборудование | Монтажная арматура Кронштейны для монтажа в аппаратурные стойки Кабель последовательного интерфейса для настройки конфигурации |
Цвет | Черный |
---|---|
Высота | 4,4 cm |
Ширина | 43,2 cm |
глубина | 23,6 cm |
Вес нетто | 3,74 kg |
Место монтажа | Передний Задний |
Тип крепежа | No preference |
Исполнение монтажа | Стоечный |
Частота сети | 50/60 Гц |
---|---|
Максимальный ток линии | 20 A |
пределы входного тока | 20 A |
Нагрузочная способность | 3300 VA |
Максимальная полная токовая нагрузка на фа | 20 A |
---|---|
Кол-во выходных соединений | 8 IEC 60320 C13 1 IEC 60320 C19 |
Тип защиты | Без автоматического выключателя |
Сертификаты | Сертификат cUL CE внесен в список UL |
---|---|
Стандарты | EN 55022 класс A FCC, часть 15, класс A |
Температура окружающей среды | -5…45 °C |
---|---|
Относительная влажность | 5…95 % |
Высота над уровнем моря | 0...10000 ft |
Температура окружающей среды при хранении | -25…65 °C |
Относительная влажность хранения | 5…95 % |
Высота хранения | 0,00…15240,00 m |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 11,4 cm |
Package 1 Width | 35,6 cm |
Package 1 Length | 60 cm |
Package 1 Weight | 5,51 kg |
Гарантия | 2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства. |
---|
Устойчивое развитие
Маркировка Green PremiumTM — это приверженность компании Schneider Electric поставке продуктов с лучшими в своем классе экологическими показателями.
Green Premium обещает соответствие последним нормативным требованиям, прозрачность информации о воздействии на окружающую среду, а также цикличные продукты и продукты с низким уровнем выбросов CO2.
Узнать больше
Производительность ресурсов
Take-back program available
Показатель состояния
Не содержит свинца
Не содержит ртути
Сертификация и стандарты
Регламент REACh
Директива EC RoHS
Соответствует
Экологическая отчетнсть
Профиль кругооборота
Документы
Программное обеспечение и прошивка
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.
AP4434 заменяется на: