

18-дюймовая напольная подставка FM Bowling Alley
ACFS74339
Приближается дата окончания обслуживания:01 Июнь 2028
Спецификации
Срок поставки | Обычно поставляется в течение четырех недель |
---|
Глубина | 88,9 cm |
---|---|
Высота | 45,72 cm |
Вес нетто | 77,26 kg |
Ширина | 180,34 cm |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 45,72 cm |
Package 1 Width | 88,9 cm |
Package 1 Length | 180,34 cm |
Package 1 Weight | 122,74 kg |
Гарантия | 1 год гарантии (только на запасные части) |
---|
Документы
Программное обеспечение и прошивка
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.