Наши бренды

Потолочный блок вентиляторов 208/230 В переменного тока, 50/60 Гц для серверного шкафа NetShelter SX шириной 600 мм и глубиной 1070 мм

ACF502

arrow2_down

Спецификации

Обзор
ПрезентацияСтоечный блок крышевых вентиляторов представляет собой экономичное решение отвода тепла из шкафов Netshelter. Блок легко устанавливается в крышку стойки и отводит через нее тепло. В шкафах настенного монтажа предусмотрена дополнительная возможность установки блока вентиляторов в нижнюю панель стойки. Стоечный блок крышевых вентиляторов создает внутри шкафа воздушный поток, направленный снизу вверх.
Срок поставкиОбычно имеется в наличии
Основные характеристики
Основное Входное напряжение208 B
230 B
Input Connection TypeIEC 60320 C14
Schuko CEE 7/7P
BS1363A Британский
Количество кабелей1
Оборудование в комплектеРуководство по установке
Физические параметры
ЦветЧерный
Высота6 cm
Ширина57,4 cm
глубина89,3 cm
Вес нетто8,41 kg
Тип крепежаNo preference
Исполнение монтажаНестоечный
Вход
Частота сети50/60 Гц
Соответствие
СертификатыPSE
VDE
СтандартыCSA C22.2 № 60950
UL 60950
Параметры окружающей среды
air flow207,66 л/с
Акуст. шум на расст. 1м от пов-ти устр-ва62 дБА
Тип упаковки
Unit Type of Package 1Db
Number of Units in Package 11
Package 1 Height15,2 cm
Package 1 Width99,1 cm
Package 1 Length74,9 cm
Package 1 Weight12,5 kg
Гарантия на оборудование
Гарантия2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства.
arrow2_down

Устойчивое развитие

Маркировка Green PremiumTM — это приверженность компании Schneider Electric поставке продуктов с лучшими в своем классе экологическими показателями. Green Premium обещает соответствие последним нормативным требованиям, прозрачность информации о воздействии на окружающую среду, а также цикличные продукты и продукты с низким уровнем выбросов CO2.
Узнать большеarrow2_left
Показатель состояния

Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACh

notification_ok

Регламент REACh

Директива EC RoHS

Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)

Декларация ЕС RoHS

arrow2_down

Документы

arrow2_down

Программное обеспечение и прошивка

Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!

Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.