Блок поперечного распределения воздуха в серверной стойке высотой 2U 208/230 50/60 Гц
ACF202BLK
Спецификации
Презентация | ИТ-специалисты и руководители объектов испытывают большие сложности при работе с оборудованием с боковой вентиляцией, особенно в том, что касается охлаждения. Большинство корпусов рассчитано на вентиляцию по направлению от передней панели к задней, поэтому поддерживать идеальную рабочую температуру для оборудования с боковой вентиляцией трудно. Устройство бокового распределения воздуха – это устройство для распределения воздуха внутри шкафа 2U, предназначенного для размещения сетевого оборудования или серверов с боковой вентиляцией. Оно забирает кондиционированный воздух из передней части шкафа и распределяет его по поверхности бокового воздухозаборника сетевого оборудования. |
---|---|
Срок поставки | Обычно имеется в наличии |
Основное входное напряжение | 200 В 208 B 230 B |
---|---|
Стандарт подключения | IEC 60320 C13 IEC 60320 C14 |
Количество Unit | 2U |
Количество кабелей | 2 |
Поставляемое оборудование | Руководство по установке Руководство по эксплуатации |
air flow | 122,71 л/с |
---|
Цвет | Черный |
---|---|
Высота | 8,7 cm |
Ширина | 43,1 cm |
глубина | 66,9 cm |
Вес нетто | 14,55 kg |
Тип крепежа | No preference |
Исполнение монтажа | Нестоечный |
Частота сети | 50/60 Гц |
---|
Сертификаты | Сертификат cUL CE ГОСТ внесенный в список UL |
---|
Панель управления | Индикатор питания |
---|
Unit Type of Package 1 | Db |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 24,1 cm |
Package 1 Width | 66 cm |
Package 1 Length | 78,7 cm |
Package 1 Weight | 19,509 kg |
Гарантия | 2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства. |
---|
Устойчивое развитие
Маркировка Green PremiumTM — это приверженность компании Schneider Electric поставке продуктов с лучшими в своем классе экологическими показателями.
Green Premium обещает соответствие последним нормативным требованиям, прозрачность информации о воздействии на окружающую среду, а также цикличные продукты и продукты с низким уровнем выбросов CO2.
Узнать большеПоказатель состояния
Не содержит ртути
Информация об исключениях по регламенту RoHS
Регламент REACh
Директива EC RoHS
Соответствует
Регламент RoHS Китая
Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения
Документы
Программное обеспечение и прошивка
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.