
Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить масштаб

Комплект воздуховодов для блока отвода воздуха APC шириной 600 мм
ACF127
Спецификации
Срок поставки | Обычно имеется в наличии |
---|
Оборудование в комплекте | Руководство по установке |
---|
Высота | 182,9 cm |
---|---|
Ширина | 69,9 cm |
глубина | 69,9 cm |
Вес нетто | 10,92 kg |
Тип крепежа | No preference |
Исполнение монтажа | Нестоечный |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 43,2 cm |
Package 1 Width | 69,2 cm |
Package 1 Length | 69,9 cm |
Package 1 Weight | 12,86 kg |
Гарантия | 1 год гарантии (только на запасные части) |
---|
Устойчивое развитие
Маркировка Green PremiumTM — это приверженность компании Schneider Electric поставке продуктов с лучшими в своем классе экологическими показателями.
Green Premium обещает соответствие последним нормативным требованиям, прозрачность информации о воздействии на окружающую среду, а также цикличные продукты и продукты с низким уровнем выбросов CO2.
Узнать большеДиректива EC RoHS
Не применимо, вне сферы действия ЕС RoHS
Документы
Программное обеспечение и прошивка
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.