

Переходник по высоте, SX42U – SX45U, 600 мм
ACDC2506
Экологические свойства продукта Узнать больше
Устойчивость к проектированию
Спецификации
Срок поставки | Специальный заказ: позвоните, чтобы узнать время выполнения |
---|
глубина | 106,9 cm |
---|---|
Высота | 13,2 cm |
Вес нетто | 10,2 kg |
Ширина | 59,6 cm |
Unit Type of Package 1 | Db |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 18,3 cm |
Package 1 Width | 119,9 cm |
Package 1 Length | 56,5 cm |
Package 1 Weight | 14,42 kg |
Устойчивое развитие
Маркировка Green PremiumTM — это приверженность компании Schneider Electric поставке продуктов с лучшими в своем классе экологическими показателями.
Green Premium обещает соответствие последним нормативным требованиям, прозрачность информации о воздействии на окружающую среду, а также цикличные продукты и продукты с низким уровнем выбросов CO2.
Узнать больше
Показатель состояния
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACh
Не содержит свинца
Сертификация и стандарты
Регламент REACh
Директива EC RoHS
Документы
Программное обеспечение и прошивка
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.