

210мБТЕ/ч при 20TD, FSC, одиночный, 230/1/60
ACCD75036
Приближается дата окончания обслуживания:01 Июнь 2028
Спецификации
Срок поставки | Специальный заказ: позвоните, чтобы узнать время выполнения |
---|
Количество кабелей | 1 |
---|
Высота | 102,88 cm |
---|---|
Ширина | 329,56 cm |
глубина | 109,22 cm |
Вес нетто | 250 kg |
Исполнение монтажа | Нестоечный |
Unit Type of Package 1 | Db |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 102,88 cm |
Package 1 Width | 109,22 cm |
Package 1 Length | 329,56 cm |
Package 1 Weight | 250 kg |
Гарантия | 1 год гарантии (только на запасные части) |
---|
Устойчивое развитие
Маркировка Green PremiumTM — это приверженность компании Schneider Electric поставке продуктов с лучшими в своем классе экологическими показателями.
Green Premium обещает соответствие последним нормативным требованиям, прозрачность информации о воздействии на окружающую среду, а также цикличные продукты и продукты с низким уровнем выбросов CO2.
Узнать большеДиректива EC RoHS
Анализируется
Документы
Программное обеспечение и прошивка
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.