Наши бренды

Конденсатный насос

ACAC10039

arrow2_down

Спецификации

Обзор
Срок поставкиСпециальный заказ: позвоните, чтобы узнать время выполнения
Основные характеристики
Основное входное напряжение200...240 B
Поставляемое оборудованиеРуководство по эксплуатации
Физические параметры
Высота8,5 cm
Ширина8,65 cm
глубина27,64 cm
Вес нетто1,8 kg
Тип крепежаNo preference
Исполнение монтажаНестоечный
Вход
Частота сети50 Гц
Тип упаковки
Unit Type of Package 1Db
Number of Units in Package 11
Package 1 Height13 cm
Package 1 Width12 cm
Package 1 Length39 cm
Package 1 Weight2 kg
arrow2_down

Устойчивое развитие

Маркировка Green PremiumTM — это приверженность компании Schneider Electric поставке продуктов с лучшими в своем классе экологическими показателями. Green Premium обещает соответствие последним нормативным требованиям, прозрачность информации о воздействии на окружающую среду, а также цикличные продукты и продукты с низким уровнем выбросов CO2.
Узнать большеarrow2_left

Директива EC RoHS

Не применимо, вне сферы действия ЕС RoHS

arrow2_down

Документы

arrow2_down

Программное обеспечение и прошивка

Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!

Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.