


Переходный желоб, экран силового кабеля 600 мм для системы InRow
ACAC10002
Снято с производства:13 Апрель 2022
Приближается дата окончания обслуживания:05 Сентябрь 2031
Рекомендуемая замена
Спецификации
Срок поставки | Специальный заказ: позвоните, чтобы узнать время выполнения |
---|
Поставляемое оборудование | Руководство по установке |
---|
Цвет | Черный |
---|---|
Высота | 17,7 cm |
Ширина | 74 cm |
глубина | 27,3 cm |
Вес нетто | 4,77 kg |
Исполнение монтажа | Нестоечный |
Unit Type of Package 1 | Db |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 22,3 cm |
Package 1 Width | 30,8 cm |
Package 1 Length | 77,3 cm |
Package 1 Weight | 6,14 kg |
Гарантия | 1 год гарантии (только на запасные части) |
---|
Устойчивое развитие
Маркировка Green PremiumTM — это приверженность компании Schneider Electric поставке продуктов с лучшими в своем классе экологическими показателями.
Green Premium обещает соответствие последним нормативным требованиям, прозрачность информации о воздействии на окружающую среду, а также цикличные продукты и продукты с низким уровнем выбросов CO2.
Узнать большеДиректива EC RoHS
Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
Документы
Программное обеспечение и прошивка
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.
ACAC10002 заменяется на: