Alpes 4000 120 kVA
A4TUPS120
Снято с производства:31 Декабрь 1990
Дата окончания обслуживания:31 Декабрь 2010
Спецификации
Срок поставки | Специальный заказ: позвоните, чтобы узнать время выполнения |
---|
Main Input Voltage | 400 B 3 фазы |
---|---|
Main Output Voltage | 400 В3 фазы |
Номинальная мощность [Вт] | 96000 W |
Номинальная мощность | 120000 VA |
Оборудование в комплекте | Руководство по эксплуатации |
Высота | 180 cm |
---|---|
Ширина | 130 cm |
глубина | 86 cm |
Вес нетто | 1350 kg |
Тип крепежа | No preference |
Исполнение монтажа | Нестоечный |
двухопорное крепление | 0 |
USB-совместимый | No |
Максимальная задаваемая мощность (Вт) | 96000 W |
---|
Предварительно установленные батареи | 0 |
---|---|
Свободные отсеки для батарей | 0 |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 180 cm |
Package 1 Width | 86 cm |
Package 1 Length | 130 cm |
Package 1 Weight | 1350 kg |
Гарантия | На ремонт либо замену сроком на 5 год |
---|
Документы
Программное обеспечение и прошивка
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.