
Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить масштаб

Кабель связи с ИБП, сигнализация Smart Signalling
940-0024
Спецификации
Срок поставки | Обычно имеется в наличии |
---|
Длина | 2,00 m |
---|---|
Количество кабелей | 1 |
Совместимость продукта | ИБП |
Цвет | Черный |
---|---|
Вес нетто | 0,46 kg |
Место монтажа | Передний |
Исполнение монтажа | Нестоечный |
Соединитель B | SUB-D 9 Мужской сигнализация Smart Signaling |
Соединитель A | SUB-D 9 разъем "мама" сигнализация Smart Signaling |
Количество портов | 1 |
---|
Относительная влажность хранения | 0…95 % |
---|---|
Высота хранения | 0,00…15240,00 m |
Рабочая температура окружающей среды | 0…45 °C |
Относительная влажность | 0…95 % |
Высота над уровнем моря | 0...10000 ft |
Температура окружающей среды при хранении | -15…45 °C |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 22,9 cm |
Package 1 Width | 5,1 cm |
Package 1 Length | 10,2 cm |
Package 1 Weight | 0,46 kg |
Гарантия | 2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства. |
---|
Устойчивое развитие
Маркировка Green PremiumTM — это приверженность компании Schneider Electric поставке продуктов с лучшими в своем классе экологическими показателями.
Green Premium обещает соответствие последним нормативным требованиям, прозрачность информации о воздействии на окружающую среду, а также цикличные продукты и продукты с низким уровнем выбросов CO2.
Узнать большеДиректива EC RoHS
Соответствует
WEEE

На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Документы
Программное обеспечение и прошивка
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.