

Плата сетевого управления MGE с поддержкой Teleservice.
66124
Спецификации
Срок поставки | Специальный заказ: позвоните, чтобы узнать время выполнения |
---|
Поставляемое оборудование | Руководство по эксплуатации |
---|
Цвет | Серый |
---|---|
Высота | 3,5 cm |
Ширина | 6,6 cm |
глубина | 14 cm |
Вес нетто | 0,3 kg |
Тип крепежа | No preference |
Исполнение монтажа | Нестоечный |
Рабочая температура окружающей среды | -5…45 °C |
---|---|
Высота над уровнем моря | 0...10000 ft |
Относительная влажность | 0…95 % |
Температура окружающей среды при хранении | -10…60 °C |
Высота хранения | 0,00…15240,00 m |
Относительная влажность хранения | 0…95 % |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 6,5 cm |
Package 1 Width | 19,8 cm |
Package 1 Length | 23,5 cm |
Package 1 Weight | 0,5 kg |
Гарантия | 2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства. |
---|
Устойчивое развитие
Маркировка Green PremiumTM — это приверженность компании Schneider Electric поставке продуктов с лучшими в своем классе экологическими показателями.
Green Premium обещает соответствие последним нормативным требованиям, прозрачность информации о воздействии на окружающую среду, а также цикличные продукты и продукты с низким уровнем выбросов CO2.
Узнать большеДиректива EC RoHS
Анализируется
Документы
Программное обеспечение и прошивка
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.