Наши бренды

ВЫПРЯМИТЕЛЬ APC, 500 ВТ, 54 В ПОСТ. ТОКА, РАСШИРЕННЫЙ ВХОДНОЙ ДИАПАЗОН, ПОЛНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ, ЧЕРНЫЙ

1TWF0500H54B

notification_critical
information_stroke
  • Что означает уведомление об окончании продаж?

    Окончание продаж — это последняя дата, когда APC будет принимать предложение по данному артикулу. Однако услуги по послепродажному обслуживанию (ремонт, запасные части и т. д.) будут оказываться до окончания срока службы.

  • Нужна дополнительная информация

    Обратитесь в региональный центр технической поддержки клиентов - работает круглосуточно.

notification_critical
information_stroke
  • Что означает окончание срока стандартного обслуживания ?

    Окончание срока стандартного обслуживания — это последний день, когда APC сможет предоставить вам услуги по техническому обслуживанию (ремонт, запасные части и т. д.).

  • Нужна дополнительная информация

    Обратитесь вцентр технической поддержки клиентов - работает круглосуточно.

+ Lifecycle Services

arrow2_down

Спецификации

Обзор
ПрезентацияReliable and flexible DC power solutions for customer premise broadband, low power wireless and other telecommunication applications.
Срок поставкиОбычно поставляется в течение четырех недель
Основные характеристики
Main Input Voltage100 B
120 B
208 B
230 B
Main Output Voltage48 V Постоянный ток
Номинальная мощность [Вт]500 W
Номинальная мощность10,5 VA
Количество Unit3U
Количество кабелей1,0
Физические параметры
ЦветСерый
Высота12,7 cm
Ширина6,4 cm
глубина23,7 cm
Вес нетто1,77 kg
Исполнение монтажаНестоечный
Вход
Частота сети50/60 Гц
Кол-во входных соединений1 Соединитель с тыльной стороны для установки заподлицо с поддержкой «горячего» подключения
Input Power Factor at Full Load0,99
Максимальный входной ток6 A
Защита от перегрузки в системе постоянногоВстроенный плавкий предохранитель на каждом выпрямителе
Пределы входного напряжения88...264 В
Выход
Дополнительная информацияРабочее напряжение 48–58 В
Полярность заземленияПостоянный подзаряд
Grounding optionЗаземление положительного контакта
Заземление отрицательного контакта
Выходной шум, псофометрический, CCITT2 mV
Выходной шум, псофометрический, с фильтром C32 mV
Выходной шум, псофометрический, с фильтром LF, 10 Гц – 100 Гц50 mVpp
Соединения – клеммыСоединитель с тыльной стороны для установки заподлицо с поддержкой «горячего» подключения
Соответствие
СертификатыCE
СтандартыCSA 22.2 №950
EN 60950
UL 1950
Коммуникационные средства и средства админ
Визуальные сигналыВыходные параметры в норме
Тревожная сигнализация на базе реле Form CВыходные параметры в норме
Тип упаковки
Unit Type of Package 1PCE
Number of Units in Package 11
Package 1 Height23,4 cm
Package 1 Width33,8 cm
Package 1 Length14 cm
Package 1 Weight2,23 kg
Гарантия на оборудование
Гарантия2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства.
arrow2_down

Устойчивое развитие

Маркировка Green PremiumTM — это приверженность компании Schneider Electric поставке продуктов с лучшими в своем классе экологическими показателями. Green Premium обещает соответствие последним нормативным требованиям, прозрачность информации о воздействии на окружающую среду, а также цикличные продукты и продукты с низким уровнем выбросов CO2.
Узнать большеarrow2_left

Директива EC RoHS

Соответствует

Декларация ЕС RoHS

WEEE

На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

arrow2_down

Документы

arrow2_down

Программное обеспечение и прошивка

Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!

Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.