Data Center and Facility 3 Phase UPS
Поиск по сериям (12)
Easy UPS 3-Series Accessories
Accessories for Easy UPS 3-phase UPSs for small, medium, and large data centers and other business critical applications. Устойчивость работы бизнеса ‒ это просто
Часть Easy SeriesПосмотреть продуктыEasy UPS 3L
Трехфазный ИБП мощностью 500 и 600 кВА (400 В) прост в сборке, эксплуатации и обслуживании, подходит для коммерческих зданий, ЦОД, гражданского строительства и промышленных объектов Легкий способ обеспечения непрерывности процессов благодаря оптимизированному капиталовложению.
Часть Easy SeriesПосмотреть продуктыEasy UPS 3M
Трехфазные ИБП с напряжением 400 В и мощностью в диапазоне 60‒200 кВА благодаря простоте установки, подключения, эксплуатации и обслуживания идеально подходят для малых и небольших ЦОДов Устойчивость работы бизнеса ‒ это просто
Часть Easy SeriesПосмотреть продуктыПоиск по сериям (9)
Galaxy VS
Высокоэффективный ИБП для малых и средних датацентров а также прочих ответственных нагрузок мощностями от 10 до 150кВт Повышение готовности. Снижение эксплуатационных затрат. Первоклассная защита электропитания для критически важных объектов инфраструктуры.
Часть GalaxyПосмотреть продуктыGalaxy VM
Высокоэффективный трехфазный ИБП мощностью 160–225 кВА, 480 В и 160–200 кВА, 400 В, который легко интегрируется в средние центры обработки данных или промышленные среды Надежный партнер в обеспечении бесперебойной работы компании
Часть GalaxyПосмотреть продуктыGalaxy VL
Высокоэффективный масштабируемый с 200 до 500кВа/кВт 3х фазный модульный ИБП со встроенным резервированием и низкими расходами на эксплуатацию для дата - центров и иных важных нагрузок. Повышенная надежность. Сниженные операционные расходы. Первоклассная защита для важной нагрузки.
Часть GalaxyПосмотреть продуктыGalaxy VX
Высокоэффективная масштабируемая трехфазная защита электропитания с гибким выбором рабочих режимов для крупных предприятий, центров обработки данных и ответственных приложений. Гибкая масштабируемая защита электропитания, отвечающая требованиям бизнеса
Часть GalaxyПосмотреть продуктыEasy UPS 3S
Трехфазные ИБП с напряжением 400 В и мощностью в диапазоне 10‒40 кВА благодаря простоте монтажа, эксплуатации и обслуживания идеально подходят для малых и небольших ЦОД-ов Устойчивость работы бизнеса ‒ это просто
Часть Easy SeriesПосмотреть продуктыSymmetra PX
Источник бесперебойного питания (ИБП) APC Symmetra PX Высокопроизводительный модульный масштабируемый трехфазный ИБП оптимального размера (10–100 кВт 208 В, 100–500 кВт 480 В, 16–500 кВт 400 В) для ЦОДа или предприятия любого размера
Часть GalaxyПосмотреть продуктыGalaxy Lithium-ion Battery Systems
Компактное, упрощенное, долговечное и мудрое решение накопления и хранения энергии для трехфазных источников бесперебойного питания. Сокращение совокупной стоимости владения. Увеличьте доступность и отказоустойчивость ключевых объектов энергетической инфраструктуры.
Часть GalaxyПосмотреть продуктыGalaxy VS Accessories
Highly efficient 20 to 150 kW (480 V), 10 to 150 kW (400 V), and 10 to 75 kW (208 V) 3-phase UPS for edge, small, and medium data centers and other business-critical applications. Повышение готовности. Снижение эксплуатационных затрат. Первоклассная защита электропитания для критически важных объектов инфраструктуры.
Часть GalaxyПосмотреть продуктыGutor PXC
Компактный трехфазный ИБП с высоким уровнем рабочих характеристик, полностью стандартизованный для производственных объектов большой мощности и сложных условий эксплуатации. Построение систем бесперебойного питания для промышленности стало проще
Посмотреть продукты