브랜드

부당한 페널티를 방지하는 적절한 게임 장비

 

Overwatch®

50 SR 포인트 손실 10분 금지
 

League of Legends®

3-10 리그 포인트 손실 10-20분 금지
 

CS:GO®

공격 레벨 증가 30분 – 7일 금지
UPS는 무정전 전원 공급장치의 약자이며 하나의 주요 용도로 사용되며 서지 보호를 통해 게임 전원을 백업합니다. 집에 정전이 발생하면 UPS가 Xbox, PlayStation 및 PC에 전원을 바로 공급하여 고가의 게임 장비를 치명적으로 손상시킬 수 있는 불안전한 전력 수준으로부터 방어해 줍니다. UPS는 게임 설정을 손상이나 예기치 않은 연결 중단으로부터 보호해주는 필수 게임 장비로서, 게임 시간을 절약하거나 온라인 매치를 완료하여 퇴장 페널티를 피할 수 있습니다.

정전 발생 시 게임 전원 극대화

 

보호

게임 배터리 백업은 7가지 이상의 전력 장애로부터 값비싸고 중요한 게임 시스템을 보호합니다.
 

연결

게임을 안전하게 종료하고 나면 게임 UPS가 라우터 및/또는 모뎀에 전원을 공급하여 온라인 상태를 유지하고 모바일 게임을 즐기거나 영화를 스트리밍할 수 있습니다.
 

게임 중

정전이 되었나요? 걱정하지 마십시오. 게임을 유지하는 가운데 매치 또는 보스 전투를 끝마치고, 그렇지 않으면 잃었을 보상을 받으십시오.
 

가장 신뢰할 수 있는 브랜드인 APC가 설계한 게임 장비

APC는 30년 이상 게이머를 보호해 왔습니다. 동료 게이머와 함께 게임 장비에 적합한 연료를 공급하십시오. 정전이 발생해도 승리의 길을 막을 수 없도록 백업 게임 전원을 갖추어 게임 시스템의 차원을 높이십시오.
 

Back-UPS Pro

오늘 팀의 새로운 동맹자로 APC Back-UPS Pro를 충원하십시오. 배터리 백업 게임 전원과 소중한 게임 PC, 콘솔 및 TV/모니터를 위한 강력한 서지 보호 기능을 제공하는 Back-UPS Pro 없이 전원 서지가 발생하도록 두지 마십시오. 불빛이 사라져도 Back-UPS Pro가 승리의 길을 밝혀줍니다.
방어하고, 전력을 다하며, 승리하십시오. 전원이 들어오지 않는 게임 장비는 어떤 장점이 있습니까? 수행하려면 고객은 최적의 게임 장비와 APC 게임 UPS를 갖추는 것이 필수입니다. 가장 암울한 순간에 APC가 연결된 세상에서 철저한 확실성을 제공하기 때문입니다.
Your browser is out of date and has known security issues. It also may not display all features of this website or other websites. Please upgrade your browser to access all of the features of this website. Latest version for Google Chrome, Mozilla Firefox or Microsoft Edge is recommended for optimal functionality.