

데이터센터 운영: 서버 액세스, 3년 소프트웨어 지원 계약, 10000 노드
WSA3YR10000N
판매 중단일19 5월 2021
서비스 종료01 9월 2021
WSA3YR10000N이(가) 대체되지 않았습니다. 자세한 내용은 에 문의하십시오.
사양
리드 타임 | 상시 재고 |
---|
제공된 장비 | 3년 계약 |
---|
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 0.01 cm |
Package 1 Width | 0.01 cm |
Package 1 Length | 0.01 cm |
Package 1 Weight | 0.01 kg |
보증 | 18 개월 |
---|
문서
소프트웨어 및 펌웨어
더 많은 정보가 필요하십니까? 기술 FAQ를 확인하십시오!
가장 자주 묻는 질문에 대한 답을 쉽게 찾을 수 있습니다.