사양
리드 타임 | 일반적으로 4주 내에 배송. |
---|
높이 | 4.8 cm |
---|---|
너비 | 8.1 cm |
깊이 | 8.1 cm |
제품 무게 | 0.32 kg |
마운팅 모드 | Not rack-mountable |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 17.3 cm |
Package 1 Width | 16 cm |
Package 1 Length | 16 cm |
Package 1 Weight | 0.498 kg |
보증 | 1년 수리 또는 교체 |
---|
지속 가능성
Green PremiumTM 레이블 은 동급 최고의 환경 성능을 갖춘 제품을 제공한다는 슈나이더 일렉트릭의 약속입니다.
Green Premium은 순환 및 낮은 CO2 제품뿐 아니라 최신 규정 준수, 환경적 영향 투명성 등을 약속합니다.
자세히 알아보기EU RoHS 지침
조사 중
문서
소프트웨어 및 펌웨어
더 많은 정보가 필요하십니까? 기술 FAQ를 확인하십시오!
가장 자주 묻는 질문에 대한 답을 쉽게 찾을 수 있습니다.