

APC Symmetra MW 4000KW 400V 정적 스위치 예비 부품 키트 레벨 1
SYSW4000KH-SPL1
사양
표시 | 이 부품 키트에는 APC 제품 모델용 예비 부품이 포함됩니다. |
---|---|
리드 타임 | 일반적으로 4주 내에 배송. |
케이블의 수 | 1 |
---|
높이 | 25.4 cm |
---|---|
너비 | 38.1 cm |
깊이 | 76.2 cm |
제품 무게 | 36.36 kg |
마운팅 모드 | Not rack-mountable |
표준 | ISO 14001 ISO 9001 |
---|
사용온도 | 0…40 °C |
---|---|
사용 고도 | 0...3333 ft |
상대 습도 | 0…95 % |
저장온도 | -50…40 °C |
스토리지 고도 | 0.00…15240.00 m |
보관 상대 습도 | 0…95 % |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 50.8 cm |
Package 1 Width | 63.5 cm |
Package 1 Length | 101.6 cm |
Package 1 Weight | 45.355 kg |
Number of Units in Package 3 | 1 |
보증 | 1년 수리 또는 교체 |
---|
문서
소프트웨어 및 펌웨어
더 많은 정보가 필요하십니까? 기술 FAQ를 확인하십시오!
가장 자주 묻는 질문에 대한 답을 쉽게 찾을 수 있습니다.