브랜드

APC Symmetra RM 12kVA N+1 또는 16kVA 프레임 208/240V

SYPF12KT

arrow2_down

호환되는 소프트웨어

+ 라이프사이클 서비스

arrow2_down

사양

개요
리드 타임상시 재고
기본항목
부하에 대한 런타임
W
information_circle
UPS로 보호할 모든 장치의 총 부하(전력 소비)를 입력합니다. 이는 총 정전 시간 동안 장치의 런타임을 예측하는 데 사용됩니다. 런타임 추가로 시스템이 중단 없이 더 긴 정전 동안 작동할 수 있으므로 가용성이 높아집니다.
최소-최대: 840-8400 W
최대 사용 용량
information_circle
지정된 부하를 지원하는 데 사용되는 UPS 용량의 최대 비율입니다.
Main Input Voltage208 V
Other Input Voltage240 V
Main Output Voltage208 V
Other Output Voltage240 V
W 단위로 정격 전력8400 W
VA 단위로 정격 전력12000 VA
output connection type6 NEMA L6-20R
3 NEMA L6-30R
output connector type배선 3-와이어 (2PH + G) 1
number of rack unit15U
케이블의 수1
배터리 타입납축전지 배터리
provided equipment소프트웨어 포함 CD
랙장착 브라켓
랙장착 지지 레일
사용 설명서
일반
Number of power module4
Number preinstalled power module3
Number of power module free slots0
Number of power module filled slots0
RedundantYes
물리적 규격
색상검은색
높이66.7 cm
너비48.3 cm
깊이73.7 cm
제품 무게205.45 kg
마운팅 위치전면
Mounting preferenceLower
마운팅 모드Rack-mounted
Two post mountable0
USB compatibleNo
입력
네트워크 주파수50/60 Hz +/- 5 Hz 수동 스위치
number of input connectors1 배선 3-와이어 (2PH + G)
입력 전압 제한155...276 V
Input Power Factor at Full Load0.98
출력
최대 구성 가능 전력(와트)8400 W
조화 왜곡완전 부하에서 5 % 미만
출력 주파수57...63 Hz 60Hz 공칭의 경우 주 전원과 동기화
60 Hz +/- 0.1 % 60Hz 공칭의 경우 동기되지 않음
crest factorUp to 5 : 1
토폴로지이중 변환 온라인
파형 유형정현파
Bypass type내부 바이패스(자동 및 수동)
효율91 % 완전 부하)
Maximum configurable power in VA12000 VA
준수 사항
제품 인증CSA
표준FCC part 15 class A
UL 1778
환경 요구 사항
사용온도0…40 °C
상대 습도0…95 %
사용 고도0...10000 ft
저장온도-15…45 °C
보관 상대 습도0…95 %
스토리지 고도0.00…15240.00 m
acoustic level62 dBA
열 손실2834 Btu/h
배터리 및 런타임
런타임View Runtime Graphaction_new_window
포함된 배터리 모듈0
배터리 슬롯이 비어 있음4
일반적인 충전 시간3 H
추가 정보208 또는 240 공칭 출력 전압에 대해 구성가능
배터리 충전 전력(Watts)805 W rated
Battery power in VAH2423 VAh runtime
배터리 수명3…5 년
battery optionSYBT3 1 3230 VAh
SYRMXR4B4 1 4712 VAh
SYRMXR4B4 2 7001 VAh
SYRMXR4B4 3 9290 VAh
SYRMXR4B4 4 11579 VAh
SYRMXR4B4 5 13868 VAh
SYRMXR4B4 6 16157 VAh
SYRMXR4B4 7 18446 VAh
연장가능한 런타임1
통신과 관리
자유 슬롯1
사전 설치 SmartSlot&trade 카드Network management card with environmental monitoring
제어판다기능 lcd 상태 및 제어 콘솔
AlarmAlarm when on battery : distinctive low battery alarm : configurable delays
비상 전원 차단(EPO) 기능
포장 단위
Unit Type of Package 1PCE
Number of Units in Package 11
Package 1 Height73.66 cm
Package 1 Width48.26 cm
Package 1 Length66.675 cm
Package 1 Weight223.167 kg
계약 보증
보증2년
arrow2_down

문서

arrow2_down

소프트웨어 및 펌웨어

더 많은 정보가 필요하십니까? 기술 FAQ를 확인하십시오!

가장 자주 묻는 질문에 대한 답을 쉽게 찾을 수 있습니다.