



사양
리드 타임 | 일반적으로 6주 내에 배송. |
---|
배터리 타입 | 외부 배터리 시스템 |
---|---|
제공된 장비 | 사용 설명서 |
색상 | 검은색 |
---|---|
높이 | 199.1 cm |
너비 | 60 cm |
깊이 | 107 cm |
제품 무게 | 335.5 kg |
제품 인증 | C-Tick CE RCM UL 리스트됨 |
---|
사용온도 | 0…40 °C |
---|---|
사용 고도 | 0...3333 ft |
상대 습도 | 0…95 % |
저장온도 | -5…45 °C |
스토리지 고도 | 0.00…4572.00 m |
보관 상대 습도 | 0…95 % |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 213.5 cm |
Package 1 Width | 121 cm |
Package 1 Length | 75 cm |
Package 1 Weight | 374.55 kg |
Number of Units in Package 3 | 1 |
보증 | 1년 수리 또는 교체 |
---|
지속 가능성
Green PremiumTM 레이블 은 동급 최고의 환경 성능을 갖춘 제품을 제공한다는 슈나이더 일렉트릭의 약속입니다.
Green Premium은 순환 및 낮은 CO2 제품뿐 아니라 최신 규정 준수, 환경적 영향 투명성 등을 약속합니다.
자세히 알아보기리소스 성능
에너지 효율 제품
Take-back program available
웰빙 성과
수은 없음
RoHS 면제 정보
REACh 규정
EU RoHS 지침
선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품)
문서
소프트웨어 및 펌웨어
더 많은 정보가 필요하십니까? 기술 FAQ를 확인하십시오!
가장 자주 묻는 질문에 대한 답을 쉽게 찾을 수 있습니다.