

사양
표시 | 데이터센터의 성장에 맞춰 확장 가능한 모듈식, 고효율 3상 UPS는 96kW/96kVA까지 확대됩니다. 중소형 데이터센터에 적합합니다. |
---|---|
리드 타임 | 일반적으로 3주 내에 배송. |
부하에 대한 런타임 WUPS로 보호할 모든 장치의 총 부하(전력 소비)를 입력합니다. 이는 총 정전 시간 동안 장치의 런타임을 예측하는 데 사용됩니다. 런타임 추가로 시스템이 중단 없이 더 긴 정전 동안 작동할 수 있으므로 가용성이 높아집니다. 최소-최대: 3200-32000 W | |
---|---|
최대 사용 용량 지정된 부하를 지원하는 데 사용되는 UPS 용량의 최대 비율입니다. | |
Main Input Voltage | 400 V 3 상 |
Main Output Voltage | 230 V 400 V 3 상 |
W 단위로 정격 전력 | 32000 W |
VA 단위로 정격 전력 | 32000 VA |
output connector type | 배선 5-와이어 (3PH + N + G) 1 |
배터리 타입 | VRLA |
provided equipment | 네트워크 관리 카드 Start-Up Service 사용 설명서 |
바이패스 연결 | 5선(3PH + N + G) |
---|---|
최대 바이패스 입력 전류 | 139 A |
바이패스 보호 장치 | 160 A |
Number of power module free slots | 8 |
Number of power module filled slots | 2 |
Redundant | Yes |
색상 | 검은색 |
---|---|
높이 | 199.1 cm |
너비 | 120 cm |
깊이 | 107 cm |
제품 무게 | 1029 kg |
USB compatible | No |
네트워크 주파수 | 40-70 Hz |
---|---|
number of input connectors | 1 배선 5-와이어 (3PH + N + G) |
입력 전압 제한 | 340...477 V |
상(phase)당 최대 입력 전류 | 59 A |
전환 전류용량 | 200 A |
최대 단락 내전압(Icw) | 30 KA |
입력 총 고조파 왜곡 | 전부하 시 5% 미만 |
Load power factor | 0.5 선행 - 0.5 후행 |
Input Power Factor at Full Load | 0.99 |
최대 구성 가능 전력(와트) | 96000 W |
---|---|
조화 왜곡 | 2% 미만 |
출력 주파수 | 50/60 Hz +/- 3Hz ~ +/- 0.1 사용자 조정 가능 주 전원과 동기화 50 Hz +/- 0.1 % 50Hz 공칭의 경우 동기되지 않음 |
토폴로지 | 이중 변환 온라인 |
파형 유형 | 정현파 |
출력 전압 THD | < 2% for 0 to 100% linear load and < 6% for full non-linear load |
Output overload operation | 10분 @ 125% 및 60초 @ 150% |
필수 출력 전류 보호 | 160 A |
중립 출력 전류 | 80 A |
Bypass type | 내장 정적 바이패스 |
효율 | 95 % 완전 부하) 95 % half load) 94 % in battery operation) |
Maximum configurable power in VA | 96000 VA |
제품 인증 | Eurobat 범용 |
---|---|
표준 | EN 50091-1 EN/IEC 62040-1-1 EN/IEC 62040-2 EN/IEC 62040-3 ISO 14001 ISO 9001 VFI-SS-111 |
사용온도 | 0…40 °C |
---|---|
상대 습도 | 0…95 % |
사용 고도 | 0...3333 ft |
저장온도 | -15…40 °C |
보관 상대 습도 | 0…95 % |
스토리지 고도 | 0.00…15240.00 m |
acoustic level | 63 dBA |
열 손실 | 5748 Btu/h |
보호의 NEMA 정도 | NEMA 1 |
IP 등급 | IP20 |
런타임 | View Runtime Graph |
---|---|
포함된 배터리 모듈 | 3 |
배터리 슬롯이 비어 있음 | 6 |
일반적인 충전 시간 | 3.5 H |
RBC™ 수량 | 4 |
추가 정보 | 380 : 400 또는 415 V 3상 공칭 출력 전압에 대해 구성가능 |
battery voltage | +/-192V(중립형 분할 배터리) |
배터리 방전 전압의 끝 | +/-154 V |
DC 과전류 보호 | 189 A |
Maximum short-circuit current | 2 KA |
최대 배터리 방전 전류의 끝 | 111 A |
과부하 작동 | 10분 @ 125% 및 60초 @ 150% |
배터리 충전 전력(Watts) | 2954 W rated |
Battery design life | 5…8 년 |
Battery power in VAH | 10368 VAh runtime |
battery option | SYBT9-B4 6 31104 VAh SYCFXR9-9 1 62208 VAh SYCFXR9-9 2 93312 VAh SYCFXR9-9 3 124416 VAh SYBT9-B4 3 20736 VAh |
연장가능한 런타임 | 1 |
자유 슬롯 | 2 |
---|---|
사전 설치 SmartSlot&trade 카드 | Network management card with CAN |
경보 기능 | 다기능 lcd 상태 및 제어 콘솔 |
경보음 | 배터리 사용중일 때 경보 : 저배터리 경보 : 지연 구성가능 |
비상 전원 차단(EPO) 기능 | 예 |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 214 cm |
Package 1 Width | 121 cm |
Package 1 Length | 169.6 cm |
Package 1 Weight | 1124 kg |
보증 | 공장에서 인증한 시동으로 1년간 현장 수리 또는 교체 |
---|
지속 가능성
Green PremiumTM 레이블 은 동급 최고의 환경 성능을 갖춘 제품을 제공한다는 슈나이더 일렉트릭의 약속입니다.
Green Premium은 순환 및 낮은 CO2 제품뿐 아니라 최신 규정 준수, 환경적 영향 투명성 등을 약속합니다.
자세히 알아보기EU RoHS 지침
비준수
문서
소프트웨어 및 펌웨어
더 많은 정보가 필요하십니까? 기술 FAQ를 확인하십시오!
가장 자주 묻는 질문에 대한 답을 쉽게 찾을 수 있습니다.