브랜드

APC Smart-UPS 하드와이어 키트 - 2200/3000/5000VA SUA 모델, 120/208/230V

SUA031

notification_ok
제품의 환경 성능 자세히 알아보기
arrow2_down

사양

개요
표시Accessory solutions to tailor the Smart-UPS to meet your specific needs.
리드 타임상시 재고
기본항목
Main Input Voltage120 V
208 V
230 V
Main Output Voltage120 V
208 V
230 V
제공된 장비하드웨어 패널
설치 가이드
물리적 규격
높이12.7 cm
너비17.8 cm
깊이5.1 cm
제품 무게0.91 kg
마운팅 위치후면
mounting preferenceNo preference
마운팅 모드Not rack-mountable
USB compatibleNo
입력
Max line current30 A
출력
상(phase)당 최대 총 전류 소모30 A
준수 사항
제품 인증cUL 인정
UL 인식됨
환경 요구 사항
사용온도0…40 °C
상대 습도0…95 %
저장온도-15…45 °C
보관 상대 습도0…95 %
포장 단위
패키지 1 무게1.36 kg
패키지 1 높이12.7 cm
패키지 1 너비17.8 cm
패키지 1 길이25.4 cm
계약 보증
보증2년
arrow2_down

지속 가능성

Green premium brand logo
Green PremiumTM 레이블 은 동급 최고의 환경 성능을 갖춘 제품을 제공한다는 슈나이더 일렉트릭의 약속입니다. Green Premium은 순환 및 낮은 CO2 제품뿐 아니라 최신 규정 준수, 환경적 영향 투명성 등을 약속합니다.
자세히 알아보기arrow2_left
리소스 성능

Take-back program available

notification_ok

REACh 규정

EU RoHS 지침

선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품)

EU RoHS 선언

arrow2_down

문서

arrow2_down

소프트웨어 및 펌웨어

더 많은 정보가 필요하십니까? 기술 FAQ를 확인하십시오!

가장 자주 묻는 질문에 대한 답을 쉽게 찾을 수 있습니다.