




호환되는 소프트웨어
사양
표시 | 슈나이더 일렉트릭 APC 6U 벽면 장착은 엣지에 서버 및 네트워킹 장비를 구축할 수 있는 혁신적인 새로운 방법입니다. 고유의 편평 설계를 통해 깊이가 긴 장치를 종래의 벽면 장착 캐비닛보다 작은 벽면에 폼팩터가 덜 관입되도록 하여 장착할 수 있습니다. APC Smart UPS 배터리 백업, NetBotz 물리적/환경적 보안, 그리고 슈나이더 일렉트릭의 클라우드 기반 원격 모니터링 플랫폼인 EcoStruxure IT와 사전 통합된 제품을 배송함으로써 엣지에서 연결 상태를 유지할 수 있습니다! |
---|---|
리드 타임 | 일반적으로 2주 내에 배송. |
Main Input Voltage | 230 V |
---|---|
Input Connection Type | IEC 60320 C13 |
number of rack unit | 6U |
높이 | 64.8 cm |
---|---|
너비 | 35.3 cm |
깊이 | 96.8 cm |
제품 무게 | 36.29 kg |
색상 | 검은색 |
취부 방식 | Wall |
Mounting preference | No preference |
마운팅 모드 | Not rack-mountable |
마운팅포지션 | 수직 |
최대 장착 깊이 | 76.2 cm |
최소 장착 깊이 | 76.2 cm |
랙 너비 | 19" |
영구적 허용되는 부하 | 113.40 kg dynamic 113.40 kg 정적 |
네트워크 주파수 | 50 Hz |
---|
표준 | UL 2416 |
---|
air flow | 103.83 l/s |
---|
Unit Type of Package 1 | Db |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 42.7 cm |
Package 1 Width | 73.4 cm |
Package 1 Length | 106.4 cm |
Package 1 Weight | 44.91 kg |
보증 | 5년 |
---|
지속 가능성
Green PremiumTM 레이블 은 동급 최고의 환경 성능을 갖춘 제품을 제공한다는 슈나이더 일렉트릭의 약속입니다.
Green Premium은 순환 및 낮은 CO2 제품뿐 아니라 최신 규정 준수, 환경적 영향 투명성 등을 약속합니다.
자세히 알아보기
리소스 성능
에너지 효율 제품
Take-back program available
웰빙 성과
SVHC 없는 REACh
인증 및 표준
REACh 규정
EU RoHS 지침
문서
소프트웨어 및 펌웨어
더 많은 정보가 필요하십니까? 기술 FAQ를 확인하십시오!
가장 자주 묻는 질문에 대한 답을 쉽게 찾을 수 있습니다.