브랜드

APC 교체용 배터리 카트리지 #152 2년 보증 포함

APCRBC152

notification_ok
제품의 환경 성능 자세히 알아보기
arrow2_down

사양

개요
리드 타임상시 재고
기본항목
배터리 타입납축전지 배터리
제공된 장비설치 가이드
물리적 규격
색상검은색
높이7.6 cm
너비21 cm
깊이76.2 cm
제품 무게15.29 kg
마운팅 모드Not rack-mountable
환경 요구 사항
사용온도0…40 °C
사용 고도0...10000 ft
상대 습도0…95 % 비응축
저장온도-15…45 °C
스토리지 고도0.00…15240.00 m
보관 상대 습도비응축 0…95 %
배터리 및 런타임
배터리 슬롯이 비어 있음0
포함된 배터리 모듈0
장치 마운팅폐쇄형 배터리 카트리지
RBC™ 수량1
포장 단위
패키지 1 무게17.55 kg
패키지 1 높이20.3 cm
패키지 1 너비34.3 cm
패키지 1 길이63.5 cm
패키지 3의 단위 수12
계약 보증
보증2년 수리 또는 교체
arrow2_down

지속 가능성

Green premium brand logo
Green PremiumTM 레이블 은 동급 최고의 환경 성능을 갖춘 제품을 제공한다는 슈나이더 일렉트릭의 약속입니다. Green Premium은 순환 및 낮은 CO2 제품뿐 아니라 최신 규정 준수, 환경적 영향 투명성 등을 약속합니다.
자세히 알아보기arrow2_left
리소스 성능

Take-back program available

notification_ok
웰빙 성과

유독성 중금속 없음

notification_ok

수은 없음

notification_ok

RoHS 면제 정보

REACh 규정

EU RoHS 지침

선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품)

EU RoHS 선언

순환성 프로필

arrow2_down

문서

arrow2_down

소프트웨어 및 펌웨어

더 많은 정보가 필요하십니까? 기술 FAQ를 확인하십시오!

가장 자주 묻는 질문에 대한 답을 쉽게 찾을 수 있습니다.