브랜드

APC 교체용 배터리 카트리지 #141 2년 보증 포함

APCRBC141

notification_ok
제품의 환경 성능 자세히 알아보기
arrow2_down

사양

개요
리드 타임상시 재고
기본항목
제품 또는 구성요소 타입Replacement battery cartridge
배터리 타입납축전지 배터리
제공된 장비배터리 재활용 가이드
물리적 규격
색상검은색
높이7.6 cm
너비21 cm
깊이40 cm
제품 무게11.7 kg
마운팅 모드Not rack-mountable
환경 요구 사항
사용온도0…40 °C
사용 고도0...10000 ft
상대 습도0…95 % 비응축
저장온도-15…45 °C
스토리지 고도0.00…15240.00 m
보관 상대 습도비응축 0…95 %
배터리 및 런타임
배터리 슬롯이 비어 있음0
포함된 배터리 모듈0
장치 마운팅폐쇄형 배터리 카트리지
RBC™ 수량1
포장 단위
Unit Type of Package 1PCE
Number of Units in Package 11
Package 1 Height20.3 cm
Package 1 Width52.1 cm
Package 1 Length34.3 cm
Package 1 Weight13.15 kg
Number of Units in Package 316
계약 보증
보증2년 수리 또는 교체
arrow2_down

지속 가능성

Green premium brand logo
Green PremiumTM 레이블 은 동급 최고의 환경 성능을 갖춘 제품을 제공한다는 슈나이더 일렉트릭의 약속입니다. Green Premium은 순환 및 낮은 CO2 제품뿐 아니라 최신 규정 준수, 환경적 영향 투명성 등을 약속합니다.
자세히 알아보기arrow2_left
리소스 성능

Take-back program available

notification_ok
웰빙 성과

유독성 중금속 없음

notification_ok

무연

notification_ok

수은 없음

notification_ok

RoHS 면제 정보

REACh 규정

EU RoHS 지침

선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품)

EU RoHS 선언

순환성 프로필

arrow2_down

문서

arrow2_down

소프트웨어 및 펌웨어

더 많은 정보가 필요하십니까? 기술 FAQ를 확인하십시오!

가장 자주 묻는 질문에 대한 답을 쉽게 찾을 수 있습니다.