브랜드

랙 ATS, 2U 230V, 32A, IEC309-32A 입력, (16)C13, (2)C19 출력

AP7724

notification_critical
information_stroke
  • 판매 종료 고지란 무엇입니까?

    판매 종료는 슈나이더 일렉트릭에서 이 제품을 판매하게 될 마지막 날짜입니다. 하지만, 판매 이후에도 수명이 종료될 때까지 서비스(수리, 예비 부품 등)가 계속됩니다.

  • 자세한 내용은

    해당 국가의 고객 관리 센터에 문의하십시오(24시간 이용 가능).

권장 교체

AP7724 대체품:
notification_ok
제품의 환경 성능 자세히 알아보기
arrow2_down

사양

개요
리드 타임상시 재고
기본항목
Main Input Voltage200 V
208 V
230 V
Main Output Voltage230 V
Input Connection TypeIEC 60309 32 A 2P + E
number of rack unit2U
케이블 길이2.44 m
케이블의 수2
제공된 장비설명서 CD
랙장착 브라켓
RS-232 구성 케이블
보증 카드
물리적 규격
높이8.8 cm
너비43.2 cm
깊이23.6 cm
제품 무게6.86 kg
마운팅 위치전면
후면
mounting preferenceNo preference
마운팅 모드Rack-mounted
입력
네트워크 주파수50/60 Hz
Max line current32 A
input current limits32 A
출력
상(phase)당 최대 총 전류 소모32 A
number of power socket outlets16 IEC 60320 C13
2 IEC 60320 C19
보호 타입Circuit breaker
준수 사항
표준EN 55022 클래스 A
FCC part 15 class A
환경 요구 사항
사용온도-5…45 °C
상대 습도5…95 %
사용 고도0...10000 ft
저장온도-25…65 °C
보관 상대 습도5…95 %
스토리지 고도0.00…15240.00 m
포장 단위
패키지 1 무게9.36 kg
패키지 1 높이21.6 cm
패키지 1 너비58.9 cm
패키지 1 길이35.6 cm
계약 보증
보증2년
arrow2_down

지속 가능성

Green premium brand logo
Green PremiumTM 레이블 은 동급 최고의 환경 성능을 갖춘 제품을 제공한다는 슈나이더 일렉트릭의 약속입니다. Green Premium은 순환 및 낮은 CO2 제품뿐 아니라 최신 규정 준수, 환경적 영향 투명성 등을 약속합니다.
자세히 알아보기arrow2_left
리소스 성능

Take-back program available

notification_ok
웰빙 성과

무연

notification_ok

수은 없음

notification_ok

RoHS 면제 정보

REACh 규정

EU RoHS 지침

WEEE

이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.

arrow2_down

문서

arrow2_down

소프트웨어 및 펌웨어

더 많은 정보가 필요하십니까? 기술 FAQ를 확인하십시오!

가장 자주 묻는 질문에 대한 답을 쉽게 찾을 수 있습니다.