자주 묻는 질문 찾아보기

교체 배터리 카트리지 사양

게시 일자: 18 4월 2013

사용자의 APC 무정전 전원장치용 교체 배터리 카트리지를 확인하거나 다른 가능한 선택 사양을 보시려면, 웹페이지의 무정전 전원장치 배터리 및 업그레이드 선택 도구(UPS Batteries & Upgrades Selector)를 사용하십시오. 이 도구를 사용하시려면 사용 중인 무정전 전원장치의 모델 번호를 아셔야 합니다.

무정전 전원장치의 모델 번호를 찾기 위해서는 무정전 전원장치에 붙어 있는 흰색 바코드 스티커를 보십시오. 이 스티커는 무정전 전원장치의 뒷면 또는 밑면에 있습니다. 바코드 라벨은 밑의 그림과 비슷합니다:

 

바코드 스티커의 가장 윗줄은 무정전 전원장치의 모델 번호를 나타냅니다. 가장 밑줄은 무정전 전원장치의 일련 번호(시리얼 넘버)입니다. 일련 번호의 첫번째 두 숫자는 무정전 전원장치의 제조년도를 나타냅니다. 예를 들어 일련번호가 #SB041650513인 경우, 제조연도는 2004년입니다. 무정전 전원장치의 수명은 교체 배터리 카트리지가 필요한지의 여부를 결정하는데 도움이 됩니다. 배터리는 사용 빈도, 사용 기간 및 열이나 습도 등의 환경적 조건들에 따라 달라지지만, 통상 3-5년 정도 유지됩니다.

모델 번호를 찾으셨으면APC의 편리하고 사용하기 쉬운UPS 배터리 및 업그레이드 선택 도구(UPS Batteries & Upgrades Selector)를 방문하십시오. 모델 번호를 넣기만 하면 선택 도구가 무정전 전원장치의 업그레이드 및 교체 배터리 카트리지 구입에 필요한 가능한 옵션들을 제공할 것입니다. 교체 배터리 카트리지의 기술적 사양에 대한 링크 또한 제공됩니다.

가장 많이 사용되는 사용자 교체 배터리 카트리지(RBC)

 

부품 번호

사용 가능 모델

무게 및 사양

RBC1

BK200B

5 lbs.
8.2" x 6.7" x 2.4"
Qty. 2, 6V 4 amp-hr

RBC2

BK200, BK250B, BK280B, BP280, BP280PNP, BP280C, BP280S, BK300, BK400, BK400B, BP420, BP420C, BP420PNP, BP420S, BK500M, PCPER, PCPRO, SUVS420, SU420NET, BP350UC, BP500CLR, BP500UC

7 lbs.
8.4" x 6.9" x 3.5"
Qty. 1, 12V 7 amp-hr

RBC3

BK450, BK575C, BK600, BK600C, BK650M (날짜 코드 9828 이하), PCNET

10 lbs.
8.4" x 6.9" x 4.9"
Qty. 2, 6V 10 amp-hr

RBC4

BP650, BP650PNP, BP650C, SUVS650, BP650S, SU620NET, BK650M (날짜 코드 9828 이상)

10 lbs.
8.4" x 6.9" x 4.9"
Qty. 1, 12V 11 amp-hr

RBC5

SU450, SU450NET, SU700, SU700NET

14 lbs.
8.8" x 6.6" x 6.6"
Qty. 2, 12V 7 amp-hr

RBC6

BP1000, SUVS1000, SU1000, SU1000NET, SU1000RM, SU1000RMNET, SUA1000

19 lbs.
11.9" x 10.2" x 6.9"
Qty. 2, 12V 11 amp-hr

RBC7

SU700XL, SU700XLNET, SU1000XL, SU1000XLNET, BP1400, SUVS1400, SU1400, SU1400NET, SUA1500, SUA1000XL, SUA750XL

29 lbs.
11.4" x 10.3" x 10.2"
Qty. 2, 12V 17 amp-hr

RBC8

SU1400RM, SU1400RMNET

25 lbs.
14.6" x 10.7" x 7.8"
Qty. 4, 12V 7 amp-hr

RBC9

SU700RM, SU700RMNET

14 lbs.
8.8" x 6.6" x 6.6"
Qty. 2, 12V 7 amp-hr

RBC10

BF250, BK280, BF280C, BF350

5 lbs.
8.2" x 6.7" x 2.4"
Qty. 1, 12V 4.5 amp-hr

RBC11

SU1400XLTNET, SU1400RMXLTNET, SU2200, SU2200NET, SU2200RM, SU2200RMNET, SU2200RMXL, SU2200RMXLT, SU2200XL, SU2200XLNET, SU2200XLTNET, SU3000, SU3000NET, SU3000RM, SU3000RMNET, SU24XLBP, SU48XLBP, SU48BP

58 lbs.
21.2" x 11.6" x 10.9"
Qty. 4, 12V 17 amp-hr

RBC12

SU2200RM3U, SU3000RM3U, SU3000RMT3U, NS2200RM3U, NS3000RM3U, NS3000RMT3U, *SU5000T, *SU5000RMT5U

50 lbs.
22.5" x 15.5" x 9"
Qty. 8, 12V 7 amp-hr
*Requires TWO RBC12s

RBC13

UXBP24L, *UXBP24, UXBP48


8.2" x 6.5" x 10.2"
*Requires TWO RBC13s

RBC14

SmartCell XR

240 lbs.
8.2" x 6.5" x 10.2"
Qty. 4,

RBC18

PS250, PS450, BAY450

6 lbs.
1.4" x 11.9 x 4"
Qty. 2, 6V 9 amp-hr

RBC21

BF500

4.2 lbs.
8.2" x 6.7 x 2.4"
Qty. 1, 12V 5.5 amp-hr

RBC22

SU700RM2U, SUA750RM2U

16 lbs.
19" x 14.5" x 6.25"
Qty. 2, 12V 7 amp-hr

RBC23

SU1000RM2U

27 lbs.
19" x 14.5" x 6.25"
Qty. 4, 12V 7 amp-hr

RBC24

SU1400RM2U, SUA1500RM2U

28 lbs.
19" x 14.5" x 6.25"
Qty. 4, 12V 9 amp-hr "

RBC25

SU1400RMXL3U

22.8 lbs.
4" x 10.4" x 6"
Qty. 4, 12V 9 amp-hr

RBC26

SU24RMXLBP2U

5.7 lbs.
3.7" x 2.7" x 6"
Qty. 8, 12V 9 amp-hr

RBC27

SU2200RMXL3U, SU3000RMXL3U, SU48RMXLBP3U*

24 lbs.
4.25" x 6.5" x 22.5"
Qty. 8, 12V 9 amp-hr
*Requires TWO RBC27s

 

이 문서에 나와 있지 않은 교체 배터리 패키지에 대해서는 APC의 온라인 선택 도구(UPS Batteries & Upgrades Selector)를 방문하시거나 또는 APC 기술 지원(080-555-2882)에 연락하십시오.

 


이 도움이 되었습니까?

우리는 정보를 개선하기 위해 무엇을 할 수 있는가?

찾고 있는 내용을 찾을 수 없습니까?

기술 지원, 불만 사항에 대한 지원 등에 관한 정보를 얻으려면 고객팀에 문의하십시오.