자주 묻는 질문 찾아보기

단상 Symmetra 섀시의 시리얼 넘버 찾기

게시 일자: 04 10월 2012

"

Symmetra Power Array, Symmetra RM, Symmetra LX 섀시/프레임의 시리얼 넘버는 PowerView 네트워크 관리카드 같은 무정전 전원장치 액세서리를 통해서는 찾을 없습니다. 모델과 시리얼 번호 정보를 보는 유일한 방법은 무정전 전원장치의 흰색 스티커를 찾아 보는 것입니다.

스티커의 위치는 Symmetra 모델에 따라 다릅니다:

Symmetra Power Array: 무정전 전원장치의 전면 바닥. SYMSTRF, SYMINIF .

Symmetra RM 6kVA: 디스플레이 베젤 뒤의 시스템 기동(System Enable) 스위치 앞면 또는 뒤면 밑바닥의 좌측 구석. SYHF6KT

Symmetra RM 12kVA: 뒷면 밑바닥 우측 구석. SYPF12KT

Symmetra LX: 뒷면 위쪽 중간의 UL/Certification 스티커 위쪽. SYAFxxxx

Symmetra LX 경우, 섀시의 모델 번호는 항상 ""SYAF"" 시작합니다. System Enable/EPO 패널 밑에 위치한 SYA12K16RMT같은 부품 번호가 있는 번째 ""설정"" 스티커를 찾는 것도 가능합니다.

주의하십시오: PowerView 제공하는 시리얼 넘버는 PowerView 표시장치 자체의 시리얼 넘버입니다. 네트워크 관리카드를 통해 제공된 시리얼 넘버와 제조 날짜는 무정전 전원장치를 제어하는 Symmetra주지능모듈에 대한 것입니다.

"

이 도움이 되었습니까?

우리는 정보를 개선하기 위해 무엇을 할 수 있는가?

찾고 있는 내용을 찾을 수 없습니까?

기술 지원, 불만 사항에 대한 지원 등에 관한 정보를 얻으려면 고객팀에 문의하십시오.