

仕様
リードタイム | 通常は 2 週間以内に発送 |
---|
製品コンポーネントタイプ | Installation & commissioning & startup |
---|---|
デュレーション | 17 h |
CPQ Service Type | Additional Services |
取付モード | Not rack-mountable |
---|
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Weight | 0.01 kg |
ドキュメント
ソフトウェアとファームウェア
詳細については技術的なよくあるご質問(FAQ)を参照してください。
よくある質問の回答を簡単に見つけることができます。