

1 Yr Ext Warr, Parts Only, for 1 Air cooled Chiller Model XRAC 5622A - 6422A
WEXT1YR-UF-55C
仕様
リードタイム | 通常は 2 週間以内に発送 |
---|
製品コンポーネントタイプ | Warranty extension |
---|
CPQ Service Type | Ext Warr (Parts only) Cooling/1 yr |
---|
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
ドキュメント
ソフトウェアとファームウェア
詳細については技術的なよくあるご質問(FAQ)を参照してください。
よくある質問の回答を簡単に見つけることができます。