

EcoStruxure service plan Critical Power and Cooling, for 1 Easy UPS 3S, 40 kVA, 2 years
WESPPLUS2-EZ-40
WESPPLUS2-EZ-40の置き換え情報はありません。詳しくは、カスタマーケアセンターにお問い合わせください。
仕様
製品コンポーネントタイプ | Service plan |
---|---|
レンジの互換性 | APC Easy UPS |
Customizable | No |
デュレーション | 2 yr |
terms and conditions | Local terms and conditions apply |
Service response time | Next business day |
CPQ Service Type | Additional Services Time Based |
Unit Type of Package 1 | Db |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
ドキュメント
ソフトウェアとファームウェア
詳細については技術的なよくあるご質問(FAQ)を参照してください。
よくある質問の回答を簡単に見つけることができます。