Union 3/4" Straight Sweat x Sweat For ACRD200/201- Spare Part
W875-00094
仕様
リードタイム | 通常は在庫あり |
---|
高さ | 4.7 cm |
---|---|
幅 | 4.7 cm |
奥行き | 5.6 cm |
質量 | 0.27 kg |
取付モード | Not rack-mountable |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 11.0 cm |
Package 1 Width | 11.0 cm |
Package 1 Length | 11.0 cm |
Package 1 Weight | 0.319 kg |
保証 | 1 年間のオンサイト修理または部品交換 |
---|
ドキュメント
ソフトウェアとファームウェア
詳細については技術的なよくあるご質問(FAQ)を参照してください。
よくある質問の回答を簡単に見つけることができます。