System Input/Output Backplane Circuit Board - Spare Part
W0P4760
仕様
リードタイム | 通常は在庫あり |
---|
高さ | 5.4 cm |
---|---|
幅 | 43 cm |
奥行き | 22 cm |
質量 | 1.01 kg |
取付モード | Not rack-mountable |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 6.4 cm |
Package 1 Width | 45.4 cm |
Package 1 Length | 33.4 cm |
Package 1 Weight | 1.966 kg |
保証 | 1 年間のオンサイト修理または部品交換 |
---|
持続可能性
Green PremiumTMラベル は、クラス最高の環境性能を備えた製品をお届けするというシュナイダーエレクトリックのコミットメントです。
Green Premiumは、最新規制への準拠、環境に対する影響の透明性の確保、循環型のCO2排出削減製品を提供します。
詳細EU RoHS宣言書
調査中
ドキュメント
ソフトウェアとファームウェア
詳細については技術的なよくあるご質問(FAQ)を参照してください。
よくある質問の回答を簡単に見つけることができます。