シュナイダーエレクトリックのブランド

Symmetra LX ラックマウント拡張バッテリフレーム

SYBFXR3RMJ

notification_ok
製品の環境パフォーマンス 詳細
設計による持続可能性
エネルギー効率
Take-back
RoHS/REACh
エネルギー効率
Take-back
RoHS/REACh

+ Lifecycle Services

arrow2_down

仕様

概要
リードタイム通常は在庫あり
主な仕様
Number of rack unit5U
number of cables1
battery type鉛蓄電池
提供機器インストールガイド
ユーザマニュアル
仕様・寸法
高さ21.6 cm
43.9 cm
奥行き68.8 cm
質量 26.82 kg
取付モードRack-mounted
規格/保証
製品認証CSA
規格UL 1778
動作環境
使用周囲温度 0…40 ℃
耐気圧(使用高度) 0...10000 ft
使用周囲湿度0…95 %
保存周囲温度-15…45 ℃
保管可能高度0.00…4572.00 m
保管時の相対湿度0…95 %
バッテリーとバッテリー運転可能時間
電源の設置バッテリ キャビネット
バッテリースロットが空です3
搭載済みバッテリ0
装置取付密閉型バッテリ・キャビネット
Battery voltage120 V
RBC数量3
梱包単位
Unit Type of Package 1PCE
Number of Units in Package 11
Package 1 Height34.3 cm
Package 1 Width98 cm
Package 1 Length59.9 cm
Package 1 Weight30.91 kg
契約保証
保証2年間の交換サービス
arrow2_down

持続可能性

Green premium brand logo
Green PremiumTMラベル は、クラス最高の環境性能を備えた製品をお届けするというシュナイダーエレクトリックのコミットメントです。 Green Premiumは、最新規制への準拠、環境に対する影響の透明性の確保、循環型のCO2排出削減製品を提供します。
詳細arrow2_left
リソースパフォーマンス

省エネ製品

notification_ok

Take-back program available

notification_ok
充実したパフォーマンス

鉛フリー

notification_ok

水銀フリー

notification_ok

RoHS適用除外情報

REACh宣言書

EU RoHS宣言書

自主的に適合(EU RoHS指令範囲外)

適合

arrow2_down

ドキュメント

arrow2_down

ソフトウェアとファームウェア

詳細については技術的なよくあるご質問(FAQ)を参照してください。

よくある質問の回答を簡単に見つけることができます。