






+ 15
Symmetra LX 12kVA (16kタワーフレーム)SYPM4KP x 3、SYBT5FR x 3
SYA12K16JXR
交換用バッテリー (5)が使用可能です
製品の環境パフォーマンス 詳細
設計による持続可能性
仕様
リードタイム | 通常は在庫あり |
---|
負荷運転時間 WUPSによって保護されるすべてのデバイスの合計負荷(消費電力)を入力します。これは、すべて停電した際のデバイスの実行時間の推定に使用されます。実行時間を追加すると、長時間の停電時もシステムをシャットダウンせずに運用できるため、可用性が向上します。 最小-最大: 840-8400 W | |
---|---|
最大使用容量 入力された負荷に対応するために使用されるUPS容量の最大割合。 | |
Main Input Voltage | 100 V 200 V |
Main Output Voltage | 100 V 200 V |
定格電力 (W) | 8400 W |
定格電力 (VA) | 12000 VA |
output connector type | ハードワイヤ接続 4-線(2PH+N+G) 1 Anderson 1 |
battery type | 鉛蓄電池 |
提供された装置 | ユーティリティCD インストールガイド ユーザマニュアル Web/SNMP管理カード |
product web sub-family | 4kVA power increments |
---|---|
Number of power module free slots | 3 |
Number of power module filled slots | 2 |
Redundant | Yes |
色 | 黒 シルバー |
---|---|
高さ | 116.1 cm |
幅 | 48.3 cm |
奥行き | 73.9 cm |
質量 | 277 kg |
取付方法 | Front |
Mounting preference | No preference |
取付モード | Not rack-mountable |
Two post mountable | 0 |
USB compatible | No |
周波数 | 45...65 Hz auto-sensing |
---|---|
number of input connectors | 1 ハードワイヤ接続 4-線(2PH+N+G) |
input voltage limits | 80...138 V line to neutral 166...276 V line to neutral |
Switching current capacity | 100 A |
全高調波ひずみの入力 | 全負荷の 7% 未満 |
Input Power Factor at Full Load | 0.98 |
最大設定可能電力(W) | 11200 W |
---|---|
高調波歪み | Less than 5 % at full load |
出力周波数 | 47 ~ 53 Hz 定格周波数 50 Hz で 主電源同期運転時 60 Hz +/- 0.1 % 定格周波数 60 Hz で 非同期運転時 57 ~ 63 Hz 定格周波数 60 Hz で 主電源同期運転時 50 Hz +/- 0.1 % 定格周波数 50 Hz で 非同期運転時 |
Crest factor | 最大5:1 |
運転方式 | 常時インバーター(ダブルコンバージョン) |
出力波形 | 正弦波 |
Bypass type | 内部バイパス |
効率 | 90 % (最大負荷) |
最大出力電流 | 55 A |
Maximum configurable power in VA | 16000 VA |
製品認証 | VCCI |
---|---|
規格 | UL 1778 |
使用周囲温度 | 0…40 ℃ |
---|---|
使用周囲湿度 | 0…95 % |
耐気圧(使用高度) | 0...10000 ft |
保存周囲温度 | -15…45 ℃ |
保管時の相対湿度 | 0…95 % |
保管可能高度 | 0.00…4572.00 m |
騒音レベル | 62 dBA |
Heat dissipation | 4995 Btu/h |
実行時間 | View Runtime Graph |
---|---|
搭載済みバッテリ | 3 |
バッテリースロットが空です | 4 |
充電時間 | 3 h |
バッテリ充電電力(W) | 809 W rated |
Battery power in VAH | 2436 VAh runtime |
Battery life | 4…6 year(s) |
交換用バッテリー | SYARMXR3B3J |
battery option | SYBT5FR 1 3248 VAh SYBT5FR 2 4060 VAh SYBT5FR 3 4872 VAh SYBT5FR 4 5684 VAh |
拡張バックアップ時間 | 1 |
空きストレージ | 1 |
---|---|
装備済みSmartSlot™カード | Network management card 2 with environmental monitoring |
緊急電源停止(EPO) | はい |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 140.3 cm |
Package 1 Width | 99.7 cm |
Package 1 Length | 60 cm |
Package 1 Weight | 236.82 kg |
保証 | 2年間の交換サービス |
---|
持続可能性
Green PremiumTMラベル は、クラス最高の環境性能を備えた製品をお届けするというシュナイダーエレクトリックのコミットメントです。
Green Premiumは、最新規制への準拠、環境に対する影響の透明性の確保、循環型のCO2排出削減製品を提供します。
詳細
リソースパフォーマンス
省エネ製品
Take-back program available
充実したパフォーマンス
水銀フリー
認証および規格
REACh宣言書
EU RoHS宣言書
ドキュメント
ソフトウェアとファームウェア
詳細については技術的なよくあるご質問(FAQ)を参照してください。
よくある質問の回答を簡単に見つけることができます。