




5件のビデオ
互換性のあるソフトウェア
+ Lifecycle Services
仕様
リードタイム | 通常は在庫あり |
---|
負荷運転時間 WUPSによって保護されるすべてのデバイスの合計負荷(消費電力)を入力します。これは、すべて停電した際のデバイスの実行時間の推定に使用されます。実行時間を追加すると、長時間の停電時もシステムをシャットダウンせずに運用できるため、可用性が向上します。 最小-最大: 640-6400 W | |
---|---|
最大使用容量 入力された負荷に対応するために使用されるUPS容量の最大割合。 | |
Main Input Voltage | 200 V |
Main Output Voltage | 200 V |
定格電力 | 6400 W |
rated power in VA | 8000 VA |
nb of power socket outlets | 2 NEMA L6-20R 2 NEMA L6-30R |
output connector type | ハードワイヤ接続 3-線 (2PH+G) 1 |
number of rack unit | 6U |
battery type | 鉛蓄電池 |
提供された装置 | ユーティリティCD ドキュメンテーションCD 安全ガイド ユーザマニュアル Web/SNMP管理カード |
Number of power module free slots | 0 |
---|---|
Number of power module filled slots | 0 |
redundant | No |
色 | 黒 |
---|---|
高さ | 26.4 cm |
幅 | 43.2 cm |
奥行き | 73.6 cm |
質量 | 111 kg |
取付方法 | Front |
mounting preference | Lower |
取付モード | Rack-mounted with kit |
two post mountable | 0 |
USB compatible | No |
周波数 | 50/60 Hz +/- 5 Hz auto-sensing |
---|---|
number of input connectors | 1 ハードワイヤ接続 3-線 (2PH+G) |
input voltage limits | 160...280 V |
全高調波ひずみの入力 | 全負荷の 7% 未満 |
最大設定可能電力(W) | 6400 W |
---|---|
高調波歪み | 3%未満 |
出力周波数(主電源同期運転時) | 50/60 Hz +/- 3 Hz、ユーザー調整可能範囲 +/- 0.1 主電源同期運転時 |
crest factor | 3 : 1 |
運転方式 | 常時インバーター(ダブルコンバージョン) |
出力波形 | 正弦波 |
bypass type | 内部バイパス |
Maximum configurable power in VA | 8000 VA |
製品認証 | FCC part 15 class A UL 1778 VCCI |
---|
使用周囲温度 | 0…40 ℃ |
---|---|
使用周囲湿度 | 0…95 % 結露のないこと |
耐気圧(使用高度) | 0...10000 ft |
保存周囲温度 | -15…45 ℃ |
保管時の相対湿度 | 0…95 %(結露のないこと) |
保管可能高度 | 0.00…15240.00 m |
騒音レベル | 60 dBA |
heat dissipation | 2090 Btu/h |
IP 保護等級 | IP20 |
実行時間 | View Runtime Graph |
---|---|
効率 | View Efficiency Graph |
搭載済みバッテリ | 4 |
バッテリースロットが空です | 0 |
充電時間 | 3 h |
RBC数量 | 2 |
バッテリ充電電力(W) | 638 W rated |
Battery power in VAH | 1920 VAh runtime |
バッテリー寿命 | 3…5 year(s) |
battery option | SURT192XLBPJ 1 3840 VAh SURT192XLBPJ 2 5760 VAh SURT192XLBPJ 3 7680 VAh SURT192XLBPJ 4 9600 VAh SURT192XLBPJ 5 11520 VAh SURT192XLBPJ 6 13440 VAh SURT192XLBPJ 7 15360 VAh SURT192XLBPJ 10 21120 VAh |
拡張バックアップ時間 | 1 |
空きストレージ | 0 |
---|---|
装備済みSmartSlot™カード | Network management card 2 with environmental monitoring - Japan |
緊急電源停止(EPO) | はい |
サージフィルタ | 1265 J |
---|---|
フィルタリング | フルタイム稼動のマルチポール・ノイズフィルタ:0.3%のieeeサージ通過:クランプ応答時間ゼロ:ul 1449準拠。 |
パッケージ1重量 | 129 kg |
---|---|
パッケージ1の高さ | 55.2 cm |
パッケージ1の幅 | 59.7 cm |
パッケージ1の長さ | 99.1 cm |
パッケージ3のユニット数 | 2 |
保証 | 2年間の交換サービス |
---|
持続可能性
Green PremiumTMラベル は、クラス最高の環境性能を備えた製品をお届けするというシュナイダーエレクトリックのコミットメントです。
Green Premiumは、最新規制への準拠、環境に対する影響の透明性の確保、循環型のCO2排出削減製品を提供します。
詳細リソースパフォーマンス
省エネ製品
Take-back program available
充実したパフォーマンス
水銀フリー
RoHS適用除外情報
ドキュメント
ソフトウェアとファームウェア
詳細については技術的なよくあるご質問(FAQ)を参照してください。
よくある質問の回答を簡単に見つけることができます。