+ 3
APC Smart-UPS On-Line, 1500VA, Lithium-ion, Rackmount 4U, 230V, 8x C13 IEC outlets, SmartSlot, Extended long runtime, Rail kit included
SRTL1500RM4UXLI
仕様
プレゼンテーション | High density, double-conversion on-line power protection with long runtime. |
---|---|
リードタイム | 通常は在庫あり |
負荷運転時間 WUPSによって保護されるすべてのデバイスの合計負荷(消費電力)を入力します。これは、すべて停電した際のデバイスの実行時間の推定に使用されます。実行時間を追加すると、長時間の停電時もシステムをシャットダウンせずに運用できるため、可用性が向上します。 最小-最大: 135-1350 W | |
---|---|
最大使用容量 入力された負荷に対応するために使用されるUPS容量の最大割合。 | |
Main Input Voltage | 230 V |
Other Input Voltage | 220 V |
Main Output Voltage | 230 V |
Other Output Voltage | 220 V |
定格電力 (W) | 1350 W |
定格電力 (VA) | 1500 VA |
Input Connection Type | IEC 60320 C14 |
output connection type | 8 IEC 60320 C13 |
Number of rack unit | 4U |
ケーブルの長さ | 1.83 m |
number of cables | 1 |
battery type | Li-Ion (リチウムイオン) |
product web sub-family | リチウムイオン |
---|---|
Number of power module free slots | 0 |
Number of power module filled slots | 0 |
Redundant | No |
色 | Black with silver front bezel |
---|---|
高さ | 17.1 cm |
幅 | 43.2 cm |
奥行き | 59 cm |
質量 | 40.7 kg |
Mounting preference | No preference |
取付モード | Rack-mounted with kit |
Two post mountable | 0 |
USB compatible | Yes |
Mounting position | Horizontal Vertical |
周波数 | 50 ~ 60 Hz (入力電源に準拠) auto-sensing |
---|---|
input voltage limits | 160...275 V |
最大設定可能電力(W) | 1350 W |
---|---|
高調波歪み | 2 % 未満 |
出力周波数 | 50/60 Hz +/- 3 Hz 主電源同期運転時 |
Crest factor | 3 : 1 |
運転方式 | 常時インバーター(ダブルコンバージョン) |
出力波形 | 正弦波 |
Bypass type | 内蔵バイパス |
Maximum configurable power in VA | 1500 VA |
製品認証 | CE |
---|---|
マーキング | CE Mark |
使用周囲温度 | 0…40 ℃ |
---|---|
使用周囲湿度 | 0…95 % 結露のないこと |
耐気圧(使用高度) | 0...10000 ft |
保存周囲温度 | -15…45 ℃ |
保管時の相対湿度 | 0…95 % 結露のないこと |
保管可能高度 | 0.00…15240.00 m |
騒音レベル | 50 dBA |
Heat dissipation | 450 Btu/h |
IP 保護等級 | IP20 |
実行時間 | View Runtime Graph |
---|---|
搭載済みバッテリ | 0 |
バッテリースロットが空です | 0 |
Battery voltage | 48V |
バッテリ充電電力(W) | 103 W rated |
Battery power in VAH | 2400 VAh capacity 2880 VAh runtime |
Battery life | 5…10 year(s) |
battery option | XBP48RM2U-LI 1 5760 VAh |
拡張バックアップ時間 | 1 |
空きストレージ | 1 |
---|---|
alarm | Audible and visible alarms : prioritized by severity |
緊急電源停止(EPO) | はい |
サージフィルタ | 340 J |
---|
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
保証 | 5 year repair or replace |
---|
持続可能性
Green PremiumTMラベル は、クラス最高の環境性能を備えた製品をお届けするというシュナイダーエレクトリックのコミットメントです。
Green Premiumは、最新規制への準拠、環境に対する影響の透明性の確保、循環型のCO2排出削減製品を提供します。
詳細EU RoHS宣言書
調査中
ドキュメント
ソフトウェアとファームウェア
詳細については技術的なよくあるご質問(FAQ)を参照してください。
よくある質問の回答を簡単に見つけることができます。