シュナイダーエレクトリックのブランド

APC Smart-UPS X 3000VA Rack/Tower LCD

SMX3000RMJ2U

battery type:

input voltage:

Maximum configurable power in W:

notification_ok
製品の環境パフォーマンス 詳細
arrow2_down
arrow2_down

仕様

概要
リードタイム通常は 2 週間以内に発送
主な仕様
負荷運転時間
W
information_circle
UPSによって保護されるすべてのデバイスの合計負荷(消費電力)を入力します。これは、すべて停電した際のデバイスの実行時間の推定に使用されます。実行時間を追加すると、長時間の停電時もシステムをシャットダウンせずに運用できるため、可用性が向上します。
最小-最大: 240-2400 W
最大使用容量
information_circle
入力された負荷に対応するために使用されるUPS容量の最大割合。
Main Input Voltage100 V
Main Output Voltage100 V
Other Output Voltage110 V
定格電力2400 W
rated power in VA2400 VA
Input Connection Typeネーム L5-30P
nb of power socket outlets3 NEMA 5-15R
3 NEMA 5-20R
1 NEMA L5-30R
number of rack unit2U
ケーブルの長さ2.44 m
number of cables1
battery type鉛蓄電池
提供された装置ドキュメンテーションCD
インストールガイド
ラック マウント型ハードウェア
ラックマウント用取り付けブラケット
ラックマウント用サポートレール
取り外し可能なサポート フィート
Smart UPSシグナリング用RS- 232ケーブル
一般
Number of power module2400
Number of power module filled slots0
Number of power module free slots0
product web sub-familyExtended run
redundantNo
仕様・寸法
高さ8.7 cm
43.2 cm
奥行き66.7 cm
質量 39 kg
取付方法Front
mounting preferenceLower
取付モードRack-mounted
two post mountable0
USB compatibleYes
入力
最大入力電流(A)24 A
周波数50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing
出力
高調波歪み5 % 未満
Maximum configurable power in VA2400 VA
最大設定可能電力(W)2400 W
切換時間2-4 ms
運転方式ラインインタラクティブ
出力波形正弦波
出力周波数(主電源同期運転時)50/60 Hz +/- 3 Hz 主電源同期運転時
規格/保証
製品認証UL 1778
VCCI class A
規格VCCI class A
UL 1778
動作環境
騒音レベル55 dBA
耐気圧(使用高度) 0...10000 ft
使用周囲温度0…40 ℃
保存周囲温度-15…45 ℃
保管可能高度0.00…15240.00 m
使用周囲湿度0…95 %
保管時の相対湿度0…95 %
バッテリーとバッテリー運転可能時間
実行時間View Runtime Graphaction_new_window
拡張バックアップ時間1
搭載済みバッテリ0
バッテリースロットが空です0
充電時間3 h
RBC数量1
battery life4…6 year(s)
Battery power in VAH552 VAh runtime
バッテリ充電電力(W)183 W rated
battery optionSMX120RMBPJ2U 1 1656 VAh
SMX120RMBPJ2U 2 2760 VAh
SMX120RMBPJ2U 3 3864 VAh
SMX120RMBPJ2U 4 4968 VAh
SMX120RMBPJ2U 5 6072 VAh
SMX120RMBPJ2U 6 7176 VAh
SMX120RMBPJ2U 8 9384 VAh
SMX120RMBPJ2U 10 11592 VAh
通信と管理
警報音バッテリ使用中のアラーム:バッテリ残量の極端な低下を知らせるアラーム:設定可能な待機時間。
コネクタ・パネルLED ステータスディスプレイ(通常運転、バッテリ運転、バッテリ交換、過負荷状態)
ステータス監視と制御のための多機能lcd付コンソール
緊急電源停止(EPO)はい
空きストレージ1
サージ保護 / フィルタリング
サージフィルタ600 J
フィルタリングフルタイム稼動のマルチポール・ノイズフィルタ:0.3%のieeeサージ通過:クランプ応答時間ゼロ:ul 1449準拠。
梱包単位
パッケージ1重量45 kg
パッケージ1の高さ24.3 cm
パッケージ1の幅59.6 cm
パッケージ1の長さ86.9 cm
パッケージ3のユニット数8
パッケージ3重量388.69 kg
パッケージ3の高さ112.55 cm
パッケージ3の幅119.99 cm
パッケージ3の長さ100 cm
パレットユニットレイヤー2
パレットレイヤー4
契約保証
保証2 年間 (日本のみ)
arrow2_down

持続可能性

Green premium brand logo
Green PremiumTMラベル は、クラス最高の環境性能を備えた製品をお届けするというシュナイダーエレクトリックのコミットメントです。 Green Premiumは、最新規制への準拠、環境に対する影響の透明性の確保、循環型のCO2排出削減製品を提供します。
詳細arrow2_left
リソースパフォーマンス

省エネ製品

notification_ok

Take-back program available

notification_ok
充実したパフォーマンス

水銀フリー

notification_ok

RoHS適用除外情報

REACh宣言書

EU RoHS宣言書

適合

適合

環境情報開示

arrow2_down

ドキュメント

arrow2_down

ソフトウェアとファームウェア

詳細については技術的なよくあるご質問(FAQ)を参照してください。

よくある質問の回答を簡単に見つけることができます。