シュナイダーエレクトリックのブランド

APC Smart-UPS X 2200VA 浅奥行き型 ラック/タワー両用 LCD 200-240Vに対応 Network Card付属

SMX2200HVNC

battery type:

input voltage:

Maximum configurable power in W:

notification_ok
製品の環境パフォーマンス 詳細
オンラインストア
arrow2_down

互換性のあるソフトウェア

arrow2_down
arrow2_down

仕様

概要
プレゼンテーションIntelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices.
リードタイム通常は在庫あり
主な仕様
負荷運転時間
W
information_circle
UPSによって保護されるすべてのデバイスの合計負荷(消費電力)を入力します。これは、すべて停電した際のデバイスの実行時間の推定に使用されます。実行時間を追加すると、長時間の停電時もシステムをシャットダウンせずに運用できるため、可用性が向上します。
最小-最大: 198-1980 W
最大使用容量
information_circle
入力された負荷に対応するために使用されるUPS容量の最大割合。
Main Input Voltage208 V
230 V
Other Input Voltage220 V
240 V
Main Output Voltage208 V
230 V
Other Output Voltage208 V
220 V
240 V
定格電力1980 W
rated power in VA2200 VA
Input Connection TypeBS1363A (英国)
IEC 320 C20
Schuko CEE 7 / EU1-16P
nb of power socket outlets8 IEC 320 C13
2 IEC Jumpers
2 IEC 320 C19
number of rack unit4U
ケーブルの長さ2.00 m
number of cables1
battery type鉛蓄電池
提供された装置ユーティリティCD
ドキュメンテーションCD
インストールガイド
ラックマウント用サポートレール
Smart UPSシグナリング用RS- 232ケーブル
温度プローブ
USBケーブル
Web/SNMP管理カード
一般
Number of power module filled slots0
Number of power module free slots0
redundantNo
仕様・寸法
高さ43.2 cm
17.8 cm
奥行き48.3 cm
質量 38.56 kg
取付方法Front
mounting preferenceLower
取付モードRack-mounted
two post mountable1
USB compatibleYes
入力
input voltage limits140...280 V
周波数50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing
出力
高調波歪み5 % 未満
Maximum configurable power in VA2200 VA
最大設定可能電力(W)1980 W
切換時間標準で 6 ミリ秒: 最大で 10 ミリ秒
運転方式ラインインタラクティブ
出力波形正弦波
出力周波数(主電源同期運転時)50/60 Hz +/- 3 Hz 主電源同期運転時
規格/保証
製品認証CE
CSA
EAC
IRAM
RCM
VDE
規格EN 50091-1
EN 50091-2
EN/IEC 62040-1
EN/IEC 62040-2
FCCパート15クラスA
IEC 60950
UL 1778
動作環境
騒音レベル55 dBA
heat dissipation150 Btu/h
耐気圧(使用高度) 0...10000 ft
使用周囲温度0…40 ℃
保存周囲温度-15…45 ℃
保管可能高度0.00…15240.00 m
使用周囲湿度0…95 %
保管時の相対湿度0…95 %
バッテリーとバッテリー運転可能時間
実行時間View Runtime Graphaction_new_window
拡張バックアップ時間1
搭載済みバッテリ0
バッテリースロットが空です0
充電時間3 h
RBC数量1
battery life3…5 year(s)
Battery power in VAH702 VAh runtime
バッテリ充電電力(W)233 W rated
battery optionSMX120BP 1 2106 VAh
SMX120BP 2 3510 VAh
SMX120BP 3 4914 VAh
SMX120BP 4 6318 VAh
SMX120BP 6 9126 VAh
SMX120BP 8 11934 VAh
SMX120BP 10 14742 VAh
通信と管理
警報音バッテリ使用中のアラーム:バッテリ残量の極端な低下を知らせるアラーム:設定可能な待機時間。
コネクタ・パネルLED ステータスディスプレイ(通常運転、バッテリ運転、バッテリ交換、過負荷状態)
ステータス監視と制御のための多機能lcd付コンソール
緊急電源停止(EPO)はい
装備済みSmartSlot™カードNetwork management card 2 with environmental monitoring
サージ保護 / フィルタリング
サージフィルタ645 J
フィルタリングフルタイム稼動のマルチポール・ノイズフィルタ:5%のieeeサージ通過:クランプ応答時間ゼロ:ul 1449準拠。
梱包単位
パッケージ1重量47.63 kg
パッケージ1の高さ33 cm
パッケージ1の幅58.6 cm
パッケージ1の長さ63.3 cm
パッケージ3のユニット数6
パッケージ3重量387.88 kg
パッケージ3の高さ110.49 cm
パッケージ3の幅121.92 cm
パッケージ3の長さ78.74 cm
パレットユニットレイヤー2
パレットレイヤー4
契約保証
保証修理/交換期間 (バッテリは 2 年間、バッテリ以外は 3 年間)
arrow2_down

持続可能性

Green premium brand logo
Green PremiumTMラベル は、クラス最高の環境性能を備えた製品をお届けするというシュナイダーエレクトリックのコミットメントです。 Green Premiumは、最新規制への準拠、環境に対する影響の透明性の確保、循環型のCO2排出削減製品を提供します。
詳細arrow2_left
リソースパフォーマンス

省エネ製品

notification_ok

Take-back program available

notification_ok
充実したパフォーマンス

鉛フリー

notification_ok

水銀フリー

notification_ok

RoHS適用除外情報

REACh宣言書

EU RoHS宣言書

適合

適合

環境情報開示

arrow2_down

ドキュメント

arrow2_down

ソフトウェアとファームウェア

arrow2_down

詳細については技術的なよくあるご質問(FAQ)を参照してください。

よくある質問の回答を簡単に見つけることができます。