5件のビデオ
APC Smart-UPS 2200 LCD 100V
SMT2200J
battery type:
input voltage:
製品の環境パフォーマンス 詳細
+ Lifecycle Services
仕様
リードタイム | 通常は 2 週間以内に発送 |
---|
負荷運転時間 WUPSによって保護されるすべてのデバイスの合計負荷(消費電力)を入力します。これは、すべて停電した際のデバイスの実行時間の推定に使用されます。実行時間を追加すると、長時間の停電時もシステムをシャットダウンせずに運用できるため、可用性が向上します。 最小-最大: 198-1980 W | |
---|---|
最大使用容量 入力された負荷に対応するために使用されるUPS容量の最大割合。 | |
Main Input Voltage | 100 V |
Main Output Voltage | 100 V |
定格電力 | 1980 W |
rated power in VA | 2200 VA |
plug standard | ネーム L5-30P |
nb of power socket outlets | 8 NEMA 5-15R 2 NEMA 5-20R |
number of rack unit | 0U |
ケーブルの長さ | 1.83 m |
number of cables | 1 |
battery type | 鉛蓄電池 |
提供された装置 | ドキュメンテーションCD 日本語版導入マニュアル Smart UPSシグナリング用RS- 232ケーブル |
Number of power module filled slots | 0 |
---|---|
Number of power module free slots | 0 |
redundant | No |
色 | 黒 |
---|---|
高さ | 43.5 cm |
幅 | 19.7 cm |
奥行き | 54.4 cm |
質量 | 56 kg |
取付方法 | Front |
mounting preference | No preference |
取付モード | Not rack-mountable |
two post mountable | 0 |
USB compatible | Yes |
最大入力電流(A) | 24 A |
---|---|
input voltage limits | 70...127 V adjustable 75...119 V |
周波数 | 50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing |
高調波歪み | Less than 5 % at full load |
---|---|
Maximum configurable power in VA | 2200 VA |
最大設定可能電力(W) | 1980 W |
切換時間 | 標準で 2 ミリ秒: 最大で 4 ミリ秒 |
運転方式 | ラインインタラクティブ |
出力波形 | 正弦波 |
出力周波数(主電源同期運転時) | 47 ~ 53 Hz 定格周波数 50 Hz で 主電源同期運転時 57 ~ 63 Hz 定格周波数 60 Hz で 主電源同期運転時 |
製品認証 | VCCI class A |
---|---|
規格 | UL 1778 |
騒音レベル | 55 dBA |
---|---|
耐気圧(使用高度) | 0...10000 ft |
使用周囲温度 | 0…40 ℃ |
保存周囲温度 | -15…45 ℃ |
保管可能高度 | 0.00…15240.00 m |
使用周囲湿度 | 0…95 % |
保管時の相対湿度 | 0…95 % |
実行時間 | View Runtime Graph |
---|---|
拡張バックアップ時間 | 0 |
搭載済みバッテリ | 0 |
バッテリースロットが空です | 0 |
充電時間 | 4 h |
RBC数量 | 1 |
バッテリー寿命 | 4…6 year(s) |
Battery power in VAH | 816 VAh runtime |
バッテリ充電電力(W) | 203 W rated |
警報音 | バッテリ使用中のアラーム:バッテリ残量の極端な低下を知らせるアラーム:設定可能な待機時間。 |
---|---|
コネクタ・パネル | ステータス監視と制御のための多機能lcd付コンソール |
緊急電源停止(EPO) | はい |
空きストレージ | 1 |
サージフィルタ | 680 J |
---|---|
フィルタリング | フルタイム稼動のマルチポール・ノイズフィルタ:0.3%のieeeサージ通過:クランプ応答時間ゼロ:ul 1449準拠。 |
パッケージ1重量 | 64 kg |
---|---|
パッケージ1の高さ | 55.9 cm |
パッケージ1の幅 | 38.1 cm |
パッケージ1の長さ | 76.2 cm |
パッケージ3のユニット数 | 3 |
保証 | 2 年間 (日本のみ) |
---|
持続可能性
Green PremiumTMラベル は、クラス最高の環境性能を備えた製品をお届けするというシュナイダーエレクトリックのコミットメントです。
Green Premiumは、最新規制への準拠、環境に対する影響の透明性の確保、循環型のCO2排出削減製品を提供します。
詳細リソースパフォーマンス
省エネ製品
Take-back program available
充実したパフォーマンス
水銀フリー
RoHS適用除外情報
ドキュメント
ソフトウェアとファームウェア
詳細については技術的なよくあるご質問(FAQ)を参照してください。
よくある質問の回答を簡単に見つけることができます。