


APC Smart-UPS、Line Interactive、1200VA、ラックマウント 1U、100V、4x NEMA 5-15R コンセント、SmartSlot、AVR、LCD
SMT1200RMJ1U
交換用バッテリー (1)が使用可能です
製品の環境パフォーマンス 詳細
設計による持続可能性
仕様
リードタイム | 通常は在庫あり |
---|
負荷運転時間 WUPSによって保護されるすべてのデバイスの合計負荷(消費電力)を入力します。これは、すべて停電した際のデバイスの実行時間の推定に使用されます。実行時間を追加すると、長時間の停電時もシステムをシャットダウンせずに運用できるため、可用性が向上します。 最小-最大: 100-1000 W | |
---|---|
最大使用容量 入力された負荷に対応するために使用されるUPS容量の最大割合。 | |
Main Input Voltage | 100 V |
Main Output Voltage | 100 V |
定格電力 (W) | 1000 W |
定格電力 (VA) | 1200 VA |
Input Connection Type | ネーム 5-15P |
output connection type | 4 NEMA 5-15R |
Number of rack unit | 1U |
ケーブルの長さ | 2.44 m |
battery type | 鉛蓄電池 |
提供された装置 | ドキュメンテーションCD インストールガイド ラックマウント用サポートレール Smart UPSシグナリング用RS- 232ケーブル |
Number of power module filled slots | 0 |
---|---|
Number of power module free slots | 0 |
Redundant | No |
色 | 黒 |
---|---|
高さ | 4.45 cm |
幅 | 43.2 cm |
奥行き | 66.5 cm |
質量 | 24 kg |
取付方法 | Front |
Mounting preference | Lower |
取付モード | Rack-mounted |
Two post mountable | 0 |
USB compatible | No |
最大入力電流(A) | 12 A |
---|---|
周波数 | 50/60 Hz |
高調波歪み | 5 % 未満 |
---|---|
Maximum configurable power in VA | 1200 VA |
最大設定可能電力(W) | 1000 W |
運転方式 | ラインインタラクティブ |
出力波形 | 正弦波 |
製品認証 | VCCI class A |
---|
騒音レベル | 46 dBA |
---|---|
耐気圧(使用高度) | 0...10000 ft |
使用周囲温度 | 0…40 ℃ |
保存周囲温度 | -15…45 ℃ |
保管可能高度 | 0.00…15240.00 m |
使用周囲湿度 | 0…95 % |
保管時の相対湿度 | 0…95 % |
実行時間 | View Runtime Graph |
---|---|
効率 | View Efficiency Graph |
拡張バックアップ時間 | 0 |
搭載済みバッテリ | 0 |
バッテリースロットが空です | 0 |
充電時間 | 4 h |
RBC数量 | 1 |
バッテリー寿命 | 4…6 year(s) |
交換用バッテリー | APCRBC88J |
Battery power in VAH | 259 VAh runtime |
バッテリ充電電力(W) | 81 W rated |
アラーム機能 | ステータス監視と制御のための多機能lcd付コンソール |
---|---|
空きストレージ | 1 |
Alarm | Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : configurable delays |
サージフィルタ | 540 J |
---|---|
フィルタリング | フルタイム稼動のマルチポール・ノイズフィルタ:0.3%のieeeサージ通過:クランプ応答時間ゼロ:ul 1449準拠。 |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 20 cm |
Package 1 Width | 79.4 cm |
Package 1 Length | 57.5 cm |
Package 1 Weight | 29 kg |
保証 | 2 年間 (日本のみ) |
---|
持続可能性
Green PremiumTMラベル は、クラス最高の環境性能を備えた製品をお届けするというシュナイダーエレクトリックのコミットメントです。
Green Premiumは、最新規制への準拠、環境に対する影響の透明性の確保、循環型のCO2排出削減製品を提供します。
詳細
リソースパフォーマンス
省エネ製品
Take-back program available
充実したパフォーマンス
水銀フリー
認証および規格
REACh宣言書
EU RoHS宣言書
環境情報開示
(資源)循環性
ドキュメント
ソフトウェアとファームウェア
詳細については技術的なよくあるご質問(FAQ)を参照してください。
よくある質問の回答を簡単に見つけることができます。