シュナイダーエレクトリックのブランド

Service Bypass Panel for SYLX [Output: (3) L5-20R, (1) L14-30R]

SBP16KRMP4U-HW

arrow2_down

仕様

概要
リードタイム通常は在庫あり
主な仕様
Main Input Voltage208 V
Main Output Voltage120 V
200 V
208 V
Other Output Voltage240 V
output connector typeハードワイヤ接続 3-線 (2PH+G) 1
ハードワイヤ接続 4-線(2PH+N+G) 1
Number of rack unit4U
提供機器インストールガイド
ラックマウント用取り付けブラケット
ユーザマニュアル
仕様・寸法
高さ17.8 cm
43.2 cm
奥行き67.3 cm
質量 23.18 kg
取付方法Front
Mounting preferenceLower
取付モードRack-mounted
入力
周波数50/60 Hz
number of input connectors1 ハードワイヤ接続 3-線 (2PH+G)
1 ハードワイヤ接続 4-線(2PH+N+G)
Max line current100 A
入力電流制限100 A
負荷容量20000 VA
負荷力率範囲0…1
出力
最大出力電流100 A
number of power socket outlets3 NEMA L5-20R
1 NEMA L14-30R
保護タイプCircuit breaker
効率99 %
規格/保証
製品認証CSA
GOST
動作環境
使用周囲温度-20…50 ℃
使用周囲湿度0…95 %
耐気圧(使用高度) 0...15000 ft
保存周囲温度-40…65 ℃
保管時の相対湿度0…95 %
保管可能高度0.00…15240.00 m
梱包単位
Unit Type of Package 1PCE
Number of Units in Package 11
Package 1 Height30.5 cm
Package 1 Width99.1 cm
Package 1 Length61 cm
Package 1 Weight33.64 kg
契約保証
保証2 年間 (部品のみ)
arrow2_down

持続可能性

Green PremiumTMラベル は、クラス最高の環境性能を備えた製品をお届けするというシュナイダーエレクトリックのコミットメントです。 Green Premiumは、最新規制への準拠、環境に対する影響の透明性の確保、循環型のCO2排出削減製品を提供します。
詳細arrow2_left
充実したパフォーマンス

水銀フリー

notification_ok

RoHS適用除外情報

EU RoHS宣言書

適合

適合

arrow2_down

ドキュメント

arrow2_down

ソフトウェアとファームウェア

詳細については技術的なよくあるご質問(FAQ)を参照してください。

よくある質問の回答を簡単に見つけることができます。