シュナイダーエレクトリックのブランド

APC SurgeArrest Essential 差し込み6個 6フィートコード 100V

PE66W-JP

notification_critical
information_stroke
  • 販売終了のお知らせとはどういう意味ですか?

    販売終了とはシュナイダーエレクトリックがこのレファレンスに応じる最終日のことです。ただし、アフターセールスサービス(修理、スペア部品など)は製品寿命が終了するまで継続します。

  • さらにお手伝いが必要な場合は

    お住まいの国のカスタマーケアセンターにお問い合わせください。

オンラインストア
arrow2_down

仕様

概要
リードタイム通常は在庫あり
主な仕様
Main Input Voltage100 V
ケーブルの長さ1.83 m
number of cables1
提供された装置ユーザマニュアル
仕様・寸法
グリーン
ホワイト
高さ28 cm
5.2 cm
奥行き3 cm
質量 0.36 kg
mounting preferenceNo preference
取付モードNot rack-mountable
入力
最大ライン電流(単相)15 A
周波数50/60 Hz
plug standard日本用 2ピン
最大入力電流(A)15 A
switching current capacity15 A
出力
number of power socket outlets6
outlet standard日本用 2ピン
規格/保証
製品認証PSE
動作環境
使用周囲温度0…40 ℃
使用周囲湿度0…95 %
耐気圧(使用高度) 0...10000 ft
保存周囲温度-15…45 ℃
保管時の相対湿度0…95 %
保管可能高度0.00…15240.00 m
サージ保護 / フィルタリング
NMサージ応答時間(ns)1 ns common mode
peak current72 kA normal mode
サージフィルタ1080 J
梱包単位
パッケージ1重量0.43 kg
パッケージ1の高さ31 cm
パッケージ1の幅9.5 cm
パッケージ1の長さ4 cm
SCC1410731304329159
パッケージ2のユニット数10
パッケージ2重量4.85 kg
パッケージ2の高さ330.20 mm
パッケージ2の幅228.60 mm
パッケージ2の長さ228.60 mm
パッケージ3のユニット数480
契約保証
保証2年間の交換サービス
arrow2_down

持続可能性

Green PremiumTMラベル は、クラス最高の環境性能を備えた製品をお届けするというシュナイダーエレクトリックのコミットメントです。 Green Premiumは、最新規制への準拠、環境に対する影響の透明性の確保、循環型のCO2排出削減製品を提供します。
詳細arrow2_left
充実したパフォーマンス

水銀フリー

notification_ok

RoHS適用除外情報

EU RoHS宣言書

適合

適合

環境情報開示

arrow2_down

ドキュメント

arrow2_down

ソフトウェアとファームウェア

詳細については技術的なよくあるご質問(FAQ)を参照してください。

よくある質問の回答を簡単に見つけることができます。