

APC SurgeArrest Essential 差し込み6個 イーサネット保護 100V
PE66NW-JP
販売終了12 5月 2022
サービス終了予定日30 4月 2023
仕様
リードタイム | 通常は在庫あり |
---|
Main Input Voltage | 100 V |
---|---|
ケーブルの長さ | 1.83 m |
number of cables | 1 |
提供された装置 | ユーザマニュアル |
色 | ホワイト |
---|---|
高さ | 3 cm |
幅 | 5.2 cm |
奥行き | 34.8 cm |
質量 | 0.41 kg |
mounting preference | No preference |
取付モード | Not rack-mountable |
最大ライン電流(単相) | 15 A |
---|---|
周波数 | 50/60 Hz |
plug standard | 日本用 2ピン |
最大入力電流(A) | 15 A |
switching current capacity | 15 A |
number of power socket outlets | 6 |
---|---|
outlet standard | 日本用 2ピン |
製品認証 | PSE |
---|
使用周囲温度 | 0…40 ℃ |
---|---|
使用周囲湿度 | 0…95 % |
耐気圧(使用高度) | 0...10000 ft |
保存周囲温度 | -15…45 ℃ |
保管時の相対湿度 | 0…95 % |
保管可能高度 | 0.00…15240.00 m |
NMサージ応答時間(ns) | 1 ns common mode |
---|---|
EMI/RFIノイズ除去(100 kHz~10 MHz) | 40 dB |
peak current | 72 kA normal mode |
サージフィルタ | 1080 J |
データライン保護 | RJ45 10/100/1000 Base-T Ethernet 保護 |
パッケージ1重量 | 0.5 kg |
---|---|
パッケージ1の高さ | 4 cm |
パッケージ1の幅 | 9.5 cm |
パッケージ1の長さ | 37 cm |
SCC14 | 10731304329272 |
パッケージ2のユニット数 | 10 |
パッケージ2重量 | 5.55 kg |
パッケージ2の高さ | 381.00 mm |
パッケージ2の幅 | 228.60 mm |
パッケージ2の長さ | 228.60 mm |
パッケージ3のユニット数 | 480 |
保証 | 2年間の交換サービス |
---|
持続可能性
Green PremiumTMラベル は、クラス最高の環境性能を備えた製品をお届けするというシュナイダーエレクトリックのコミットメントです。
Green Premiumは、最新規制への準拠、環境に対する影響の透明性の確保、循環型のCO2排出削減製品を提供します。
詳細充実したパフォーマンス
水銀フリー
RoHS適用除外情報
ドキュメント
ソフトウェアとファームウェア
詳細については技術的なよくあるご質問(FAQ)を参照してください。
よくある質問の回答を簡単に見つけることができます。