シュナイダーエレクトリックのブランド

APC IT Power Distribution Module 3 極 5 線 30A L21-30 980cm

PDM3530L2130-980

arrow2_down

仕様

概要
プレゼンテーション工場で組み立てられテストされた配電モジュールには、サーキットブレーカー、電源コード、電力接続、および回路監視が含まれます。 モジュール式 PDU によるモジュールの自動検出により、設置時間が最小限に抑えられます。
リードタイム通常 3 週間以内で出荷
主な仕様
Main Input Voltage3相 208 V
Main Output Voltage120 V
提供機器インストールガイド
仕様・寸法
高さ12.7 cm
44.5 cm
奥行き40.6 cm
質量 6.09 kg
入力
周波数60 Hz
許容入力電圧200…240 V
Max line current30 A
出力
最大出力電流30 A
number of power socket outlets1 NEMA L21-30
規格/保証
製品認証UL規格リスト掲載
梱包単位
パッケージ1重量6.64 kg
パッケージ1の高さ12.7 cm
パッケージ1の幅44.5 cm
パッケージ1の長さ40.6 cm
契約保証
保証1 年間のオンサイト修理または部品交換
arrow2_down

持続可能性

Green PremiumTMラベル は、クラス最高の環境性能を備えた製品をお届けするというシュナイダーエレクトリックのコミットメントです。 Green Premiumは、最新規制への準拠、環境に対する影響の透明性の確保、循環型のCO2排出削減製品を提供します。
詳細arrow2_left
リソースパフォーマンス

Take-back program available

notification_ok
充実したパフォーマンス

水銀フリー

notification_ok

RoHS適用除外情報

REACh宣言書

EU RoHS宣言書

調査中

環境情報開示

arrow2_down

ドキュメント

arrow2_down

ソフトウェアとファームウェア

詳細については技術的なよくあるご質問(FAQ)を参照してください。

よくある質問の回答を簡単に見つけることができます。