


仕様
プレゼンテーション | ワイヤレスUSBレシーバーとルーター。互換性のある機器をつなぎ、ワイヤレスネットワークを形成します。付属の電源供給を利用すれば、ワイヤレスネットワークの規模を拡張することができます。 |
---|---|
リードタイム | 通常は在庫あり |
色 | チャコール |
---|---|
奥行き | 2.5 cm |
高さ | 1.3 cm |
質量 | 0.05 kg |
幅 | 2.5 cm |
Package 1 Weight | 0.25 kg |
---|---|
Package 1 Height | 5.1 cm |
Package 1 Width | 23.5 cm |
Package 1 Length | 16.5 cm |
保証 | 2年間の交換サービス |
---|
持続可能性
Green PremiumTMラベル は、クラス最高の環境性能を備えた製品をお届けするというシュナイダーエレクトリックのコミットメントです。
Green Premiumは、最新規制への準拠、環境に対する影響の透明性の確保、循環型のCO2排出削減製品を提供します。
詳細EU RoHS宣言書
適合
ドキュメント
ソフトウェアとファームウェア
詳細については技術的なよくあるご質問(FAQ)を参照してください。
よくある質問の回答を簡単に見つけることができます。